Vare 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 32141/ 3
56
10
3.5
2.6
0.5
3
2.7
M 3
WZG 32141/ 4
63
12
4.5
3.4
0.7
4
3.4
M 4
WZG 32141/ 5
70
14
6
4.3
0.8
4
4.9
M 5
WZG 32141/ 6
80
16
6
5.1
1
4
4.9
M 6
WZG 32141/ 8
90
17
8
6.9
1.25
5
6.2
M 8
WZG 32141/10
100
20
10
8.6
1.5
5
8
M10
WZG 32141/12
110
24
12
10.4
1.75
5
9
M12

Anvendelse

Anvendelse
P

Ikke egnet

Stål og højlegeret stål

M

Ikke egnet

Rustfrit stål

K

Ikke egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Ikke egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Ikke egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Perfekt egnet

Hærdet stål og støbejern

Ikke egnet

Stål og højlegeret stål

Ikke egnet

Rustfrit stål

Ikke egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Ikke egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Ikke egnet

Special-, super- og titanlegering

Perfekt egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til hærdet stål
  • Til metriske ISO-gevind

Materiale

  • HSS-E-PM, TiCN-belægning
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.