Položek 1

ADP
Rozměry
Provedení
Filtr [µm]
p1 max. [bar]
p2 max. [bar]
M
Q [l/min]
GDZW 1110/1/4/S
203 x 48 x 84
Standard
40
16
6
1/4"
2000

Podrobnosti

Popis produktu

  • Praktické pro trvale mazané přístroje
  • Manuální odvod kondenzátu
  • Regulovatelné od 0,5–6 bar
  • S miniolejničkou GDZW 2620 nasycuje vzduch olejem

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

GDZW 1110/1/4/S Pneumatická jednotka s filtrem Jednotlivý obrázek produktu

GDZW 1110/1/4/S

Pneumatická jednotka s filtrem

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.