E 6563
Magnetický senzor pro T drážku do 130 °C
Položek 1
| |
ADP
|
d4
|
Pól
|
b1
|
h1
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6563/8/3
|
|
M 8 x 1
|
3
|
6
|
4.5
|
19.5
|
600
|
9.7
|
37
|
Podrobnosti
Popis produktu
- Maximální teplota: 130 °C
Příslušenství
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyníDoporučujeme Vám