Položek 1

ADP
Obsah
Balení
VBA 6M03/ 1/ 50
50ml
Lahvička

Podrobnosti

Popis produktu

Vysokopevnostní, anaerobní jednosložkové lepidlo pro upevnění vysoce namáhaných kovových nalepovacích pouzder a ložisek s velmi malou mezerou. Lepidlo bez obsahu rozpouštědel je odolné proti teplu a chemikáliím. Vytvrzuje se i u lehce zaolejovaných dílů ve spáře a natrvalo je fixuje.

Výhody

  • Trvalý lepený spoj rozebiratelný pouze zahřátím
  • Závity až M12 a přemostění mezery až 0,15 mm
  • Použitelné i u mírně naolejovaných dílů
  • Vysoká odolnost proti chemickým vlivům
  • Odolnost proti vibracím a rázovému zatížení

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
Zelená
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Maximální teplota
Hodnota:
175 °C
Zkušební metoda:
     
Báze
Hodnota:
dimethacrylate ester
Zkušební metoda:
     
Density
Hodnota:
1.1 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN EN 524
Maximum gap
Hodnota:
0.15 mm
Zkušební metoda:
     
Curing time for full strength
Hodnota:
8 h
Zkušební metoda:
at room temperature, on steel
Residual torque
Hodnota:
60 Nm
Zkušební metoda:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Hodnota:
1-2 h
Zkušební metoda:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Hodnota:
M12
Zkušební metoda:
     
Curing time for fixture
Hodnota:
1-7 min
Zkušební metoda:
at room temperature, on steel
Strength
Hodnota:
high strength
Zkušební metoda:
    
Breakaway torque
Hodnota:
50 Nm
Zkušební metoda:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Hodnota:
37 N/mm²
Zkušební metoda:
DIN EN 15337
Viscosity
Hodnota:
200 mPas
Zkušební metoda:
Brookfield (25 °C)

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

VBA 6M03/ 1/ 50 Upevňovací lepidlo s vysokou pevností a nízkou viskozitou Jednotlivý obrázek produktu

VBA 6M03/ 1/ 50

Upevňovací lepidlo s vysokou pevností a nízkou viskozitou

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.