Артикул 1

ADP
Съдържание
Опаковка
VBA 6M03/ 1/ 50
50ml
Шише

Детайли

Описание на продукта

Анаеробно еднокомпонентно лепило с висока якост, за залепване на силно натоварени метални втулки и лагери с много малки хлабини за лепене. Лепилото е без разтворител и е издръжливо на топлинно и химично влияние. То се втвърдява в хлабините и захваща дълготрайно, действа също така и при леко омаслени елементи.

Предимства

  • Дълготрайно, единствено с нагряване може да се разхлаби залепеното
  • Резба до M12 и хлабини до 0,15 мм
  • Не се влияе от леко омаслени градивни елементи
  • Висока издръжливост срещу химически влияния
  • Издръжлив на вибрационни- и ударни натоварвания

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
Зелен
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
Максимална температура
Стойност:
175 °C
Метод на изпитване:
     
База
Стойност:
dimethacrylate ester
Метод на изпитване:
     
Density
Стойност:
1.1 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN EN 524
Maximum gap
Стойност:
0.15 mm
Метод на изпитване:
     
Curing time for full strength
Стойност:
8 h
Метод на изпитване:
at room temperature, on steel
Residual torque
Стойност:
60 Nm
Метод на изпитване:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Стойност:
1-2 h
Метод на изпитване:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Стойност:
M12
Метод на изпитване:
     
Curing time for fixture
Стойност:
1-7 min
Метод на изпитване:
at room temperature, on steel
Strength
Стойност:
high strength
Метод на изпитване:
    
Breakaway torque
Стойност:
50 Nm
Метод на изпитване:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Стойност:
37 N/mm²
Метод на изпитване:
DIN EN 15337
Viscosity
Стойност:
200 mPas
Метод на изпитване:
Brookfield (25 °C)

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

VBA 6M03/ 1/ 50 Лепило уплътнител, висока якост и нисък вискозитет Единично изображение на продукта

VBA 6M03/ 1/ 50

Лепило уплътнител, висока якост и нисък вискозитет

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.