Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VBA 6M03/ 1/ 50
50ml
Butelka

Szczegóły

Opis produktu

Wysoko wytrzymały, nieutleniający się, jednoskładnikowy środek do mocowania metalowych tulei samoprzylepnych oraz łożysk o bardzo małej szczelinie klejenia. Nie zawiera rozpuszczalników, jest odporny na oddziaływania chemiczne i termiczne. Trwale utwardza i stabilizuje także lekko naoliwione części.

Zalety

  • Trwałe łączenie, demontaż poprzez podgrzanie
  • Gwint do M12, szczelina klejenia do 0,15 mm
  • Toleruje także lekko naoliwione części
  • Wysoka odporność na oddziaływania chemiczne
  • Odporny na wibracje i uderzenia

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
Zielony
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
175 °C
Metoda badania:
     
Baza
Wartość:
dimethacrylate ester
Metoda badania:
     
Density
Wartość:
1.1 g/cm³
Metoda badania:
DIN EN 524
Maximum gap
Wartość:
0.15 mm
Metoda badania:
     
Curing time for full strength
Wartość:
8 h
Metoda badania:
at room temperature, on steel
Residual torque
Wartość:
60 Nm
Metoda badania:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Wartość:
1-2 h
Metoda badania:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Wartość:
M12
Metoda badania:
     
Curing time for fixture
Wartość:
1-7 min
Metoda badania:
at room temperature, on steel
Strength
Wartość:
high strength
Metoda badania:
    
Breakaway torque
Wartość:
50 Nm
Metoda badania:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Wartość:
37 N/mm²
Metoda badania:
DIN EN 15337
Viscosity
Wartość:
200 mPas
Metoda badania:
Brookfield (25 °C)

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VBA 6M03/ 1/ 50 Łączenie szczelin, wysoka wytrzymałość, niska lepkość Zdjęcie pojedyncze produktu

VBA 6M03/ 1/ 50

Łączenie szczelin, wysoka wytrzymałość, niska lepkość

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.