Artikkelit 1

ADP
Sisältö
Nippu
VBA 6M03/ 1/ 50
50ml
Pullo

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Erittäin luja anaerobinen yksikomponenttiliima erittäin vaativassa käytössä olevien metallisten sidehylsyjen ja erittäin pienellä liitoskohdalla varustettujen laakereiden kiinnittämiseen. Liuotinaineeton liima kestää lämpöä ja kemikaalien vaikutuksia. Se kovettuu liitoskohdassa myös hieman öljyisten rakenneosien kohdalla ja kiinnittää ne pysyvästi.

Edut

  • Pysyvä, vain kuumentamalla irtoava liimaus
  • Kierteet M12 asti ja raon peitto 0,15 mm asti
  • Käy myös kevyesti öljyyntyneille osille
  • Kestää erittäin hyvin kemiallisia vaikutuksia
  • Kestää tärinää ja iskukuormitusta

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
Vihreä
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Enimmäislämpötila
Arvo:
175 °C
Testausmenetelmä:
     
Pohja
Arvo:
dimethacrylate ester
Testausmenetelmä:
     
Density
Arvo:
1.1 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN EN 524
Maximum gap
Arvo:
0.15 mm
Testausmenetelmä:
     
Curing time for full strength
Arvo:
8 h
Testausmenetelmä:
at room temperature, on steel
Residual torque
Arvo:
60 Nm
Testausmenetelmä:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Arvo:
1-2 h
Testausmenetelmä:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Arvo:
M12
Testausmenetelmä:
     
Curing time for fixture
Arvo:
1-7 min
Testausmenetelmä:
at room temperature, on steel
Strength
Arvo:
high strength
Testausmenetelmä:
    
Breakaway torque
Arvo:
50 Nm
Testausmenetelmä:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Arvo:
37 N/mm²
Testausmenetelmä:
DIN EN 15337
Viscosity
Arvo:
200 mPas
Testausmenetelmä:
Brookfield (25 °C)

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

VBA 6M03/ 1/ 50 Laakerilukitus, erittäin luja, matala viskositeetti Tuotteen yksittäiskuva

VBA 6M03/ 1/ 50

Laakerilukitus, erittäin luja, matala viskositeetti

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.