Vare 1

ADP
Indhold
Bundt
VBA 6M03/ 1/ 50
50ml
Flaske

Detaljer

Produktbeskrivelse

Anaerob enkeltkomponentlim med høj styrke til fastgørelse af højt belastede metalbøsninger til limning samt lejer med meget lille limspalte. Denne lim uden opløsningsmidler er modstandsdygtig over for varme og kemiske påvirkninger. Den hærder i limspalten, selv ved let olierede komponenter, og fastgør disse permanent.

Fordele

  • Permanent limning, der kun kan løsnes ved hjælp af opvarmning
  • Gevind op til M12 og spalteovergang op til 0,15 mm
  • Tolererer også let olierede komponenter
  • Høj bestandighed over for kemiske påvirkninger
  • Bestandig over for vibrations- og stødbelastninger

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
Grøn
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Maksimal temperatur
Værdi:
175 °C
Kontrolmetode:
     
Basis
Værdi:
dimethacrylate ester
Kontrolmetode:
     
Density
Værdi:
1.1 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN EN 524
Maximum gap
Værdi:
0.15 mm
Kontrolmetode:
     
Curing time for full strength
Værdi:
8 h
Kontrolmetode:
at room temperature, on steel
Residual torque
Værdi:
60 Nm
Kontrolmetode:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Værdi:
1-2 h
Kontrolmetode:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Værdi:
M12
Kontrolmetode:
     
Curing time for fixture
Værdi:
1-7 min
Kontrolmetode:
at room temperature, on steel
Strength
Værdi:
high strength
Kontrolmetode:
    
Breakaway torque
Værdi:
50 Nm
Kontrolmetode:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Værdi:
37 N/mm²
Kontrolmetode:
DIN EN 15337
Viscosity
Værdi:
200 mPas
Kontrolmetode:
Brookfield (25 °C)

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

VBA 6M03/ 1/ 50 Industriel lim, tætning, høj styrke og lav viskositet Produkt enkeltbillede

VBA 6M03/ 1/ 50

Industriel lim, tætning, høj styrke og lav viskositet

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.