Položek 1

ADP
Obsah
Balení
VBA 5M42/ 1/ 50
50ml
Lahvička

Podrobnosti

Popis produktu

Anaerobní jednosložkové lepidlo se střední pevností pro utěsnění jemných kovových závitových spojů, jako jsou hydraulické, pneumatické nebo chladící systémy až k maximálním tlakům. Tento těsnící prostředek a lepidlo bez obsahu rozpouštědel, které je odolné proti chemickým vlivům, se vytvrzuje ve spáře závitu a utěsňuje komponenty, které musí zůstat trvale slepené.

Výhody

  • Závity až M36 a přemostění mezery až 0,18 mm
  • Spojení rozebiratelné pomocí ručního nářadí
  • Vysoká odolnost proti chemickým vlivům
  • Odolnost proti vibracím a rázovému zatížení
  • Bez povinného označení

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
hnědá
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Maximální teplota
Hodnota:
150 °C
Zkušební metoda:
     
Báze
Hodnota:
dimethacrylate ester
Zkušební metoda:
     
Density
Hodnota:
1.1 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN EN 524
Maximum gap
Hodnota:
0.18 mm
Zkušební metoda:
     
Curing time for full strength
Hodnota:
12 h
Zkušební metoda:
at room temperature, on steel
Residual torque
Hodnota:
6 Nm
Zkušební metoda:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Hodnota:
4-8 h
Zkušební metoda:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Hodnota:
M36
Zkušební metoda:
     
Curing time for fixture
Hodnota:
5-15 min
Zkušební metoda:
at room temperature, on steel
Strength
Hodnota:
medium strength
Zkušební metoda:
    
Breakaway torque
Hodnota:
10 Nm
Zkušební metoda:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Hodnota:
11 N/mm²
Zkušební metoda:
DIN EN 15337
Viscosity
Hodnota:
700 mPas/thix
Zkušební metoda:
Brookfield (25 °C)

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

VBA 5M42/ 1/ 50 Těsnění závitů se střední pevností a střední viskozitou Jednotlivý obrázek produktu

VBA 5M42/ 1/ 50

Těsnění závitů se střední pevností a střední viskozitou

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.