Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VBA 6M03/ 1/ 50
50ml
Botella

Detalles

Descripción del producto

Adhesivo monocomponente anaeróbico de resistencia alta para encolar casquillos y cojinetes metálicos que se van a someter a grandes esfuerzos, incluso cuando la grieta es muy pequeña. El adhesivo no contiene disolventes, es resistente al calor y a los agentes químicos. Cura dentro de la grieta fijando los componentes de forma permanente, incluso cuando se trata de componentes ligeramente engrasados.

Ventajas

  • Unión permanente que solo puede despegarse si se calienta
  • Para roscas hasta M12 y grietas de hasta 0,15 mm de anchura
  • Tolera también componentes ligeramente engrasados
  • Alta resistencia a agentes químicos
  • Resistente a vibraciones y choques

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
Verde
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
175 °C
Método de ensayo:
     
Base
Valor:
Éster dimetilacrílico
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
1.1 g/cm³
Método de ensayo:
DIN EN 524
Anchura máxima de la grieta:
Valor:
0.15 mm
Método de ensayo:
     
Resistencia final después de
Valor:
8 h
Método de ensayo:
a temperatura ambiente, en acero
Par residual de desmontaje
Valor:
60 Nm
Método de ensayo:
DIN EN 15865
Resistencia funcional después de
Valor:
1-2 h
Método de ensayo:
a temperatura ambiente, en acero
Tamaño máximo de la rosca:
Valor:
M12
Método de ensayo:
     
Firmeza inicial después de
Valor:
1-7 min
Método de ensayo:
a temperatura ambiente, en acero
Resistencia
Valor:
resistencia alta
Método de ensayo:
    
Par de rotura de desmontaje
Valor:
50 Nm
Método de ensayo:
DIN EN 15865 (sin pretensado)
Resistencia a la compresión/cortadura:
Valor:
37 N/mm²
Método de ensayo:
DIN EN 15337
Viscosidad
Valor:
200 mPas
Método de ensayo:
Brookfield (25 °C)

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VBA 6M03/ 1/ 50 Retenedor, resistencia alta, viscosidad baja Imagen del producto

VBA 6M03/ 1/ 50

Retenedor, resistencia alta, viscosidad baja

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.