Stavka 1

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VBA 6M03/ 1/ 50
50ml
Boca

Detalji

Opis proizvoda

Visoke čvrstoće, jednokomponentna masa za lepljenje čaura i ležajeva koji su izloženi visokim pritiscima sa malim zazorima. Masa nije rastvarajuća, otporna na visoke temperature i hemikalije. Kada se veza učvrsti, formira se čvrsti sloj u zazoru koji osigurava komponente (čak i ako se podmazuju uljem) čvrstom vezom.

Prednosti

  • Trajni spoj lepljenjem, koji se može rastaviti samo zagrevanjem.
  • Navoji do M12 i premošćenje zazora do 0,15 mm
  • Toleriše i lako nauljene komponente
  • Visoka postojanost na hemijske uticaje
  • Postojano protiv vibracija i opterećenja udarom

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
zelena
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
175 °C
Postupak ispitivanja:
     
Baza
Vrednost:
dimethacrylate ester
Postupak ispitivanja:
     
Density
Vrednost:
1.1 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN EN 524
Maximum gap
Vrednost:
0.15 mm
Postupak ispitivanja:
     
Curing time for full strength
Vrednost:
8 h
Postupak ispitivanja:
at room temperature, on steel
Residual torque
Vrednost:
60 Nm
Postupak ispitivanja:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Vrednost:
1-2 h
Postupak ispitivanja:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Vrednost:
M12
Postupak ispitivanja:
     
Curing time for fixture
Vrednost:
1-7 min
Postupak ispitivanja:
at room temperature, on steel
Strength
Vrednost:
high strength
Postupak ispitivanja:
    
Breakaway torque
Vrednost:
50 Nm
Postupak ispitivanja:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Vrednost:
37 N/mm²
Postupak ispitivanja:
DIN EN 15337
Viscosity
Vrednost:
200 mPas
Postupak ispitivanja:
Brookfield (25 °C)

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

VBA 6M03/ 1/ 50 Sredstvo za učvršćivanje, visoka čvrstoća i niska vikoznost Pojedinačna slika proizvoda

VBA 6M03/ 1/ 50

Sredstvo za učvršćivanje, visoka čvrstoća i niska vikoznost

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.