Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VBA 6M03/ 1/ 50
50ml
Flacon

Detalii

Descriere produs

Adeziv anaerob monocomponent de rezistenţă mare, pentru asigurarea şi etanşarea bucşelor şi lagărelor metalice supuse solicitărilor mari, cu joc foarte mic. Adezivul fără solvenţi este rezistent la căldură şi la substanţe chimice. Acesta se întăreşte în orificiu, chiar şi în cazul componentelor uleioase şi le fixează permanent.

Avantaje

  • Lipire permanentă care poate fi îndepărtată doar prin încălzire
  • Filete până la M12 şi punţi până la 0,15 mm
  • Tolerează şi componente uşor uleioase
  • Rezistenţă ridicată la substanţe chimice
  • Rezistent la vibraţii şi impact mecanic

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
Verde
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
175 °C
Metodă de testare:
     
Bază chimică
Valoare:
dimethacrylate ester
Metodă de testare:
     
Density
Valoare:
1.1 g/cm³
Metodă de testare:
DIN EN 524
Maximum gap
Valoare:
0.15 mm
Metodă de testare:
     
Curing time for full strength
Valoare:
8 h
Metodă de testare:
at room temperature, on steel
Residual torque
Valoare:
60 Nm
Metodă de testare:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Valoare:
1-2 h
Metodă de testare:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Valoare:
M12
Metodă de testare:
     
Curing time for fixture
Valoare:
1-7 min
Metodă de testare:
at room temperature, on steel
Strength
Valoare:
high strength
Metodă de testare:
    
Breakaway torque
Valoare:
50 Nm
Metodă de testare:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Valoare:
37 N/mm²
Metodă de testare:
DIN EN 15337
Viscosity
Valoare:
200 mPas
Metodă de testare:
Brookfield (25 °C)

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VBA 6M03/ 1/ 50 Produs de fixare, rezistenţă mare, vâscozitate redusă Cadru produs

VBA 6M03/ 1/ 50

Produs de fixare, rezistenţă mare, vâscozitate redusă

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.