Artigos 1

ADP
Conteúdo
Embalagem
VBA 6M03/ 1/ 50
50ml
Garrafa

Detalhes

Descrição do produto

Adesivo anaeróbico, de componente único de alta resistência para fixação de casquilhos e rolamentos metálicos sujeitos a desgaste intenso e com uma folga muito pequena. O adesivo, livre de solventes, é resistente ao calor e a químicos. O adesivo veda a folga dos casquilhos assegurando que os componentes, mesmo os ligeiramente oleosos, sejam fixados de forma permanente.

Vantagens

  • Adesão permanente que só pode ser removida quando sujeita a elevadas temperaturas
  • Para roscas até M12 e folgas até 0,15 mm
  • Tolera componentes ligeiramente oleosos
  • Resistência elevada a químicos
  • Resistente à vibração e ao impacto

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
Verde
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
175 °C
Normas de ensaio:
     
Base
Valor:
dimethacrylate ester
Normas de ensaio:
     
Density
Valor:
1.1 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN EN 524
Maximum gap
Valor:
0.15 mm
Normas de ensaio:
     
Curing time for full strength
Valor:
8 h
Normas de ensaio:
at room temperature, on steel
Residual torque
Valor:
60 Nm
Normas de ensaio:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Valor:
1-2 h
Normas de ensaio:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Valor:
M12
Normas de ensaio:
     
Curing time for fixture
Valor:
1-7 min
Normas de ensaio:
at room temperature, on steel
Strength
Valor:
high strength
Normas de ensaio:
    
Breakaway torque
Valor:
50 Nm
Normas de ensaio:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Valor:
37 N/mm²
Normas de ensaio:
DIN EN 15337
Viscosity
Valor:
200 mPas
Normas de ensaio:
Brookfield (25 °C)

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

VBA 6M03/ 1/ 50 Retentor de alta resistência, viscosidade baixa Imagem única do produto

VBA 6M03/ 1/ 50

Retentor de alta resistência, viscosidade baixa

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.