Ürünler 1

ADP
Miktar
Ambalaj
VBA 6M03/ 1/ 50
50ml
Bottle

detaylar

Ürün açıklaması

High strength, anaerobic one-part adhesive for glueing in metallic bushes and bearings that are subject to high stress, with a very small gap. The adhesive is solvent-free, heat resistant and resistant to chemicals. After the setting process is completed, it forms a high strength bond in the gap ensuring that the components - even if they are slightly oily - are permanently fixed.

Advantages

  • Permanent bond that can be removed only when subject to high temperatures
  • For threads up to M12 and gaps up to 0.15 mm
  • Also tolerates slightly oily components
  • High resistance to chemicals
  • Vibration and impact resistant

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
Yeşil
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
175 °C
Test prosedürü:
     
Basis
Değer:
dimethacrylate ester
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
1.1 g/cm³
Test prosedürü:
DIN EN 524
Maximum gap
Değer:
0.15 mm
Test prosedürü:
     
Curing time for full strength
Değer:
8 h
Test prosedürü:
at room temperature, on steel
Residual torque
Değer:
60 Nm
Test prosedürü:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Değer:
1-2 h
Test prosedürü:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Değer:
M12
Test prosedürü:
     
Curing time for fixture
Değer:
1-7 min
Test prosedürü:
at room temperature, on steel
Strength
Değer:
high strength
Test prosedürü:
    
Breakaway torque
Değer:
50 Nm
Test prosedürü:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Değer:
37 N/mm²
Test prosedürü:
DIN EN 15337
Viscosity
Değer:
200 mPas
Test prosedürü:
Brookfield (25 °C)

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VBA 6M03/ 1/ 50 Tutucu birleşik, yüksek kuvvet ve düşük viskozite Ürün tek görseli

VBA 6M03/ 1/ 50

Tutucu birleşik, yüksek kuvvet ve düşük viskozite

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.