Árucikk 1

ADP
Tartalom
Kiszerelés
VBA 6M03/ 1/ 50
50ml
Palack

Részletek

Termékleírás

Nagy szilárdságú, anaerob egykomponensű ragasztóanyag nagy igénybevételnek kitett, nagyon kis ragasztóhézagú fém perselyekhez és csapágyakhoz. Az oldószermentes ragasztó, hő- és vegyszerálló. A ragasztási hézagban - még enyhén olajos alkatrészeknél is - keményedik ki és tartósan rögzít azokat.

Előnyök

  • Tartós, csak hevítéssel oldható kötés
  • M12 menetméretig és 0,15 mm résméret áthidalásig
  • Enyhén olajos alkatrészeknél is alkalmazható
  • Kiváló vegyszerállóság
  • Ellenáll a vibrációnak és az ütésszerű terheléseknek

Tulajdonság

Tulajdonság
Érték
Teszteljárás
Szín
Érték:
zöld
Teszteljárás:
DIN ISO 2049
Maximális hőmérséklet
Érték:
175 °C
Teszteljárás:
     
Bázis
Érték:
dimethacrylate ester
Teszteljárás:
     
Density
Érték:
1.1 g/cm³
Teszteljárás:
DIN EN 524
Maximum gap
Érték:
0.15 mm
Teszteljárás:
     
Curing time for full strength
Érték:
8 h
Teszteljárás:
at room temperature, on steel
Residual torque
Érték:
60 Nm
Teszteljárás:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Érték:
1-2 h
Teszteljárás:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Érték:
M12
Teszteljárás:
     
Curing time for fixture
Érték:
1-7 min
Teszteljárás:
at room temperature, on steel
Strength
Érték:
high strength
Teszteljárás:
    
Breakaway torque
Érték:
50 Nm
Teszteljárás:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Érték:
37 N/mm²
Teszteljárás:
DIN EN 15337
Viscosity
Érték:
200 mPas
Teszteljárás:
Brookfield (25 °C)

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

VBA 6M03/ 1/ 50 Rögzítö, nagy szilárdságú és alacsony viszkozitású Termék önálló képe

VBA 6M03/ 1/ 50

Rögzítö, nagy szilárdságú és alacsony viszkozitású

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.