Articles 1

ADP
Contenu
Récipient
VBA 6M03/ 1/ 50
50ml
Bouteille

Détails

Description du produit

Adhésif monocomposant anaérobie de haute résistance pour la fixation de douilles et de cages métalliques fortement sollicités, avec un très petit espace de collage. L’adhésif sans dissolvant est résistant aux températures élevées et aux substances chimiques. Il durcit dans le jeu, même en cas de composants légèrement huileux, et les fixe de manière permanente.

Avantages

  • Agglutination permanente, soluble seulement par chauffage
  • Taraudages jusqu'à M12 et jeux diamétral jusqu'à 0,15 mm
  • Tolérance même des composants légèrement huileux
  • Tolérance élevée aux substances chimiques
  • Résistance aux chocs et aux vibrations

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
Vert
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
175 °C
Méthode d’essai:
     
Base chimique
Valeur:
Ester diméthacrylat
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
1.1 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN EN 524
Jeu diamétral maximal
Valeur:
0.15 mm
Méthode d’essai:
     
Résistance finale après
Valeur:
8 h
Méthode d’essai:
à température ambiante, sur acier
Couple de rotation continue
Valeur:
60 Nm
Méthode d’essai:
DIN EN 15865
Résistance fonctionnelle après
Valeur:
1-2 h
Méthode d’essai:
à température ambiante, sur acier
Diamètre maximal de filetage
Valeur:
M12
Méthode d’essai:
     
Serrage à main après
Valeur:
1-7 min
Méthode d’essai:
à température ambiante, sur acier
Résistance
Valeur:
haute
Méthode d’essai:
    
Couple de rupture
Valeur:
50 Nm
Méthode d’essai:
DIN EN 15865 (sans précontrainte)
Résistance compression-cisaillement
Valeur:
37 N/mm²
Méthode d’essai:
DIN EN 15337
Viscosité
Valeur:
200 mPas
Méthode d’essai:
Brookfield (25 °C)

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

VBA 6M03/ 1/ 50 Produit de fixation, haute résistance, viscosité réduite Image du produit

VBA 6M03/ 1/ 50

Produit de fixation, haute résistance, viscosité réduite

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.