Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VBA 6M03/ 1/ 50
50ml
bottiglia

Dettagli

Descrizione del prodotto

Adesivo anaerobico monocomponente ad alta resistenza progettato per bloccare e sigillare in modo permanente i giunti metallici filettati notevolmente sollecitati. L’adesivo privo di solventi è resistente al calore ed è inalterabile chimicamente Si indurisce nelle fessure, anche nei pezzi leggermente oliati, e sigilla queste ultime in modo permanente.

Vantaggi

  • Adesivo permanente, rimovibile solo tramite riscaldamento
  • Filettatura sino a M12 e riempimento delle intercapedini sino a 0,15 mm
  • Tollera anche pezzi leggermente oliati
  • Alta resistenza alla inalterabilità chimica
  • Resistente alle vibrazioni e alle sollecitazioni d'urto

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
Verde
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
175 °C
Procedura di prova:
     
Base
Valore:
estere dimetilacrilato
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
1.1 g/cm³
Procedura di prova:
DIN EN 524
Riempimento massimo intercapedini
Valore:
0.15 mm
Procedura di prova:
     
Resistenza finale di
Valore:
8 h
Procedura di prova:
a temperatura ambiente, su acciaio
Coppia residua
Valore:
60 Nm
Procedura di prova:
DIN EN 15865
Resistenza funzionale di
Valore:
1-2 h
Procedura di prova:
a temperatura ambiente, su acciaio
Diametro massimo filettatura
Valore:
M12
Procedura di prova:
     
Tempi di presa di
Valore:
1-7 min
Procedura di prova:
a temperatura ambiente, su acciaio
Resistenza
Valore:
alta resistenza
Procedura di prova:
    
Coppia di spunto
Valore:
50 Nm
Procedura di prova:
DIN EN 15865 (senza pretensione)
Resistenza alla compressione
Valore:
37 N/mm²
Procedura di prova:
DIN EN 15337
Viscosità
Valore:
200 mPas
Procedura di prova:
Brookfield (25 °C)

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VBA 6M03/ 1/ 50 Sigillante per giunture, alta resistenza, bassa viscosità Immagine singola del prodotto

VBA 6M03/ 1/ 50

Sigillante per giunture, alta resistenza, bassa viscosità

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.