Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VBA 6M03/ 1/ 50
50ml
Flasche

Details

Produktbeschreibung

Hochfester, anaerober Einkomponentenklebstoff zur Befestigung von stark beanspruchten, metallischen Einklebebuchsen und Lagern mit sehr kleinem Klebespalt. Der lösungsmittelfreie Klebstoff ist gegen Wärme und chemische Einflüsse beständig. Er härtet, auch bei leicht öligen Bauteilen, im Klebespalt aus und fixiert diese dauerhaft.

Vorteile

  • Dauerhafte, nur durch Erhitzen lösbare Verklebung
  • Gewinde bis M12 und Spaltüberbrückung bis 0,15 mm
  • Toleriert auch leicht ölige Bauteile
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
  • Beständig gegen Vibrations- und Stoßbelastungen

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
Grün
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
175 °C
Prüfverfahren:
     
Basis
Wert:
Dimethacrylatester
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
1.1 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN EN 524
Maximale Spaltüberbrückung
Wert:
0.15 mm
Prüfverfahren:
     
Endfestigkeit nach
Wert:
8 h
Prüfverfahren:
bei Raumtemperatur, auf Stahl
Weiterdrehmoment
Wert:
60 Nm
Prüfverfahren:
DIN EN 15865
Funktionsfestigkeit nach
Wert:
1-2 h
Prüfverfahren:
bei Raumtemperatur, auf Stahl
Maximaler Gewindedurchmesser
Wert:
M12
Prüfverfahren:
     
Handfestigkeit nach
Wert:
1-7 min
Prüfverfahren:
bei Raumtemperatur, auf Stahl
Festigkeit
Wert:
hochfest
Prüfverfahren:
    
Losbrechmoment
Wert:
50 Nm
Prüfverfahren:
DIN EN 15865 (ohne Vorspannung)
Druckscherfestigkeit
Wert:
37 N/mm²
Prüfverfahren:
DIN EN 15337
Viskosität
Wert:
200 mPas
Prüfverfahren:
Brookfield (25 °C)

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VBA 6M03/ 1/ 50 Fügeverbindung, hochfest und niedrigviskos Produkt Einzelbild

VBA 6M03/ 1/ 50

Fügeverbindung, hochfest und niedrigviskos

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.