Detailaufnahme von Tieflochbohrungen ☼

Дълбоко пробиване

Ние изработваме прецизни дълбоки отвори в висока точност на пробиване и позицията му.

Ние изработваме за Вас, бързо и на добри цени прецизни дълбоки отвори. Изработването не отворите се прави с едноканално свредло с вътрешно охлаждане. Това Ви гарантира една голяма точност на отвора и позицията му. Разбира се, че е възможно, отворите със съответните свързващи резби.

Допълнително да направим резба за тапа и винтовете с халка, както и да се вложат обозначения.

Meusburger като всеобхватен доставчик

Възползвайте се от нашата висококачествена обработка, съчетана с многобройните свързани с нея услуги и много помощни инструменти, за ефективно реализиране на Вашите проекти.

 

Вашите предимства при темата дълбоко пробиване с едни поглед:

  • Странична обработка, пълна или частична
  • Чиста частична обработка, включваща връзки и резби със средно 10 работни дни
  • Качество на най-високо ниво и перфектна консултация
  • Бързо офериране

Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.

Максимална дълбочина за всеки диаметър

d1 (мм)t1 макс (мм)
4400
5500
< 81000
< 141400
≥ 141600

Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
Обработкамакс размер на обработка (мм)макс тегло (кг)
широчина (B)дължина (L)дебелина (S)
Дълбоко пробиване200030004504000
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.