In nur 5 Minuten zur Heisskanalform
Die Meusburger Heißkanalform besteht aus einem kompletten Formaufbau inklusive Heißkanalsystem. Der große Vorteil für Sie ist dabei der speziell entwickelte Konfigurator, der Ihnen eine hohe Zeitersparnis sowie Kostentransparenz ermöglicht.
Information
- Heißkanalsystem EH 6000: wird komplett fertig bearbeitet und montiert geliefert
- Verteilerplatte FH 63: wird inklusive fertig gefrästen Ausnehmungen für den Verteiler geliefert
![](/NL/NL/media/PIC_PRO_GRP_VAR_FH_INT.png)
Technische Unterlagen
Technische Unterlagen
Hier finden Sie die relevanten technischen Unterlagen für Ihr standardisiertes Heißkanalsystem.
Datenblätter
Gerne stellen wir Ihnen hier die Datenblätter zu den unterschiedlichen Varianten unserer Heißkanalverteiler zur Verfügung.
Konfigurator für Heißkanalformen
Mit wenigen Klicks zur kompletten Heisskanalform
Der Konfigurator für Heißkanalformen ist das optimale Werkzeug für alle Konstrukteure. Mit nur wenigen Klicks bekommt man den kompletten Formaufbau inklusive Heißkanalsystem in gewohnt hoher Qualität. Selbstverständlich stehen die 3D-Daten wie üblich zum Download zur Verfügung. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Der Konstrukteur kann sich bei der Werkzeugkonstruktion auf andere Themen konzentrieren und spart somit wertvolle Zeit und Kosten.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Einfache und schnelle Konfiguration der Heißkanalform
- Höchste Flexibilität durch individuelle Düsenpositionen
- Live-Anzeige des Verteilers und 3D-Daten sofort verfügbar
- Transparente Kosten durch sofortige Preisanzeige
- Kurze Lieferzeiten der konfigurierten Bauteile
Sonderlösungen
Für Sonderlösungen kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner bei Meusburger. Über die Ansprechpartnersuche finden Sie Ihren Kontakt.
Update des FH-Konfigurators
Mit dem Update im Bereich Formenbau präsentieren wir Ihnen zudem auch Neuerungen für den FH-Konfigurator für Heißkanalformen. Unter anderem konnten wir unser Düsensortiment und auch die Materialauswahl bei den Kunststoffen erheblich erweitern.
Referenzkunden
Zufriedene Kunden bei Meusburger
Im Bereich der Heißkanalformen können wir bereits mehrere zufriedene Kunden vorweisen. Einen Auszug aus der Kundenliste und ein paar Details zu den durchgeführten Projekten finden Sie in unserer separaten Übersicht.
Technische Prüfung der Heisskanalkomponenten
Technische Prüfung der Heißkanalkomponenten
Sowohl standardisierte Heißkanalsysteme wie die Heißkanalform als auch kundenspezifische Projekte können vom Heißkanal-Support überprüft werden. In den Meusburger Shops steht ein Formular zur Verfügung, das als Grundlage für diesen Prüfungsprozess dient.
Angusskostenrechner
Langfristige Kostenreduktion durch Einsatz eines Heißkanalsystems
Es stellt sich oft die Frage, ob ein Heißkanal oder Kaltkanal verwendet werden soll. Wir helfen Ihnen gerne bei der Entscheidungsfindung. Sie werden sehen, dass sich langfristig das Heißkanalsystem durchsetzen wird.
![](/NL/NL/media/DOC_PRO_WHP_Whitepaper-Heisskanalformen_MS.jpg)
Kostenloses Fachwissen
Unsere Experten haben sich intensiv mit diesem Thema befasst. Gerne senden wir Ihnen unser Wissen nach einer kurzen und unkomplizierten Registrierung kostenlos in Form eines Whitepapers zu.
4 Varianten – Sie haben die Wahl
Bei unseren standardisierten Heißkanalformen haben Sie die Wahl zwischen vier verschiedenen Verteilerbaureihen.
![](/NL/NL/media/PIC_PRO_SNG_VAR_IMT1-Beschriftet_INM.png)
IMT1
Umlenkverteiler mit 1 Düse
Mögliche Stichmaße (A):
- min. 37,5 mm
- max. 206,25 mm
![](/NL/NL/media/PIC_PRO_SNG_VAR_IMT2-3-Beschriftet_INT.png)
IMT2
Balkenverteiler mit 2 Düsen
Mögliche Stichmaße (A):
- min. 25,0 mm / 37,5 mm (d 37)
- max. 206,25 mm
![](/NL/NL/media/PIC_PRO_SNG_VAR_CMT4-Beschriftet_INM.png)
CMT4
Kreuzverteiler mit 4 Düsen
Mögliche Stichmaße (A):
- min. 35,5 mm
- max. 220,5 mm
![](/NL/NL/media/PIC_PRO_SNG_VAR_HMT4-Beschriftet_INM.png)
HMT4
H-Verteiler mit 4 Düsen
Mögliche Stichmaße:
- L1: 40,0 – 210,0 mm
- L2: 25,0 – 206,25 mm
- L2: 37,5 – 206,25 mm (d 37)
Heißkanalsystem EH 6000
![](/NL/NL/media/PIC_PRO_SNG_VAR_IMT2-4-Beschriftet_IN.jpg)
Heißkanaldüse, smartFILL, geschraubt EH 4100
- Inklusive Anschnittbaugruppe EH 4200 / RT, EH 4240 / RT-D, EH 4245 / RT-DL, EH 4250 / RT-DC
- Heizung mit 230 V, Kabellänge 2000 mm
- Mit integriertem Thermoelement Fe-CuNi (Typ J), DIN 43710, schwarz+/weiß−
- Max. Spritzdruck 1800 bar
Angussbuchse für Heisskanalverteiler EH 6400
- Mit integriertem Thermoelement Fe-CuNi (Typ J), DIN 43710, schwarz+/weiß−
- Heizung mit 230 V, Kabellänge 2000 mm
Verteiler EH 6100
- Erhältlich in den Materialqualitäten 1.2311 / 1.2316 je nach verwendetem Kunststoff
Flexibler Rohrheizkörper EH 5030
- Leistung von 700–2800 W, abhängig von der Verteilergröße
Zentrierstück EH 6200
- Positioniert den Verteiler in der Werkzeugmitte gegenüber der Angussbuchse
Winkel-Temperatursensor EH 5200
- Fe-CuNi (Typ J)
- Thermoelement mit Knickschutzfeder
- Anschlusslänge 5000 mm
![](/NL/NL/media/PIC_PRO_SNG_VAR_IMT2-5-Beschriftet_IN.jpg)
Erdungskabel EH 5225
- Anschlusslänge 2500 mm
Heizungsanschluss komplett EH 5220
Anschlussklemme
- Ermöglicht einen schraubbaren Anschluss der elektrischen Zuleitungen zu jeder Flexheizung
- Zwei Klemmmöglichkeiten pro Anschlussklemme vorhanden, sodass durch Anbringen einer „Brücke“ die Flexheizung gleich am Heizungsabgang parallel geschaltet werden kann
Anschlussleitung
- Reinnickellitze 2,5 mm² mit Glasseidenisolation, 4-fach bis 300 °C
Distanzverschraubungsset EH 6214
- Für die richtige Position und zum Verschrauben des Verteilers
Heißkanaldüse EH 4100
![](/NL/NL/media/GRA_PRO_E4010_IN.jpg)
1 – Innovative Heizungstechnologie
- Optimale Wärmeübertragung in den zu verarbeitenden Kunststoff
- Homogenes Temperaturprofil über die gesamte Düsenlänge durch differenzierte Leistungsverteilung
- Einfaches und schnelles Wechseln von Heizung und Thermofühler dank intelligentem Klemmverschluss
2 – Strömungsgünstiger Massekanal Mit Hochwertiger Oberfläche
- Optimaler Schmelzeaustausch, da keine toten Ecken vorhanden sind
- Geringe Scherbelastung der Schmelze
- Gute Farbwechseleigenschaften
3 – Unterschiedliche Anschnittvarianten
- Flexible Anpassung der Heißkanaldüsen an unterschiedliche Anwendungen und Materialien
- Einfach wechselbare, hochverschleißfeste Anschnittbaugruppen
- Gleichbleibende Düsenlänge (l-Maß) bei unterschiedlichen Anschnittvarianten
4 – Düsenspitze für optimale Fliesseigenschaften
- Schmelzeteilung und erneute Zusammenführung erfolgen im heißen Bereich der Düse
- Vermindert das Entstehen von Fließlinien
- Verbesserung der optischen und mechanischen Qualität der Teile
Verteilerplatte FH 63
Die Verteilerplatte FH 63 wird automatisch durch die Eingaben der Parameter im Konfigurator erstellt. Breite und Länge können selbst ausgewählt werden, die Stärke wird automatisch generiert und präzise auf ±0,01 mm geschliffen. Dabei können Formgrößen von 216 x 246 bis 796 x 1196 gewählt werden.
Das 3D-Modell enthält bereits die passenden Ausnehmungen für das Heißkanalsystem. Des Weiteren stehen drei unterschiedliche Materialqualitäten zur Verfügung: 1.1730 Werkzeugstahl, 1.2085 Werkzeugstahl und 1.2312 Werkzeugstahl.
Kennzeichnung
Zur Kennzeichnung der Temperierung können Kennzeichnungsplättchen aus Kunststoff verwendet werden.
Anschnittbaugruppen EH 42..
4 verschiedene Anschnittbaugruppen für die richtige Anschnittvariante
EH 4200 / RT
Anschnittbaugruppe, smartFILL Ringanschnitt
- Gute thermische Trennung zum Werkzeug durch Kunststoffisolation
- Zur Direktanbindung oder Anbindung über Kaltkanal
- Geeignet für alle Thermoplaste mit mittlerem bis engem Verarbeitungsfenster, einschließlich Füll- und Verstärkungsstoffen
- Düsenspitze und Zentrierkopf sind hochverschleißfest und austauschbar
EH 4240 / RT-D
Anschnittbaugruppe, smartFILL Ringanschnitt, durchtauchend
EH 4245 / RT-DL
Anschnittbaugruppe, smartFILL Ringanschnitt, durchtauchend mit Verlängerung
- Mit Verlängerung am Zentrierkopf
- Zur Anbindung auf Freiformflächen
- Anpassung an die Artikelgeometrie
- Angussrest mit Restkegel
- Geeignet für alle Thermoplaste mit mittlerem bis engem Verarbeitungsfenster, einschließlich Füll- und Verstärkungsstoffen
- Düsenspitze und Zentrierkopf sind hochverschleißfest und austauschbar
EH 4250 / RT-DC
Anschnittbaugruppe, smartFILL Ringanschnitt, durchtauchend mit Kalotte
Anschnittvariante und -durchmesser
Weitere Informationen zur Auswahl der richtigen Anschnittvariante sowie zur Auslegung des Anschnittdurchmessers finden Sie in unserem Prospekt.
Lieferung
Das Heißkanalsystem ist komplett montiert und geprüft. Der Formaufbau für die Heißkanalform wird wie im Standard nicht vormontiert. Das hat den Vorteil, dass wertvolle Zeit für eine aufwändige Demontage gespart werden kann. Somit sind diese Bauteile wesentlich schneller für die anschließende Bearbeitung verfügbar.
![](/NL/NL/media/IMG_DIS_Plattenlager-Stapler-2_IN.jpg)