Wij leveren alle matrijshuizen direct uit voorraad. Vrij naar het motto 'vandaag besteld - direct uitgeleverd'.
Matrijshuizen
Hoog-precisie matrijshuizen van spanningsarm gegloeid kwaliteitsstaal.Kant en klaar geboorde standaardmatrijzen, schuifmatrijzen voor complexe componenten, wisselmatrijzen voor prototypes en kleine series, evenals microvormen die speciaal ontworpen zijn voor de kleinste spuitgietdeeltjes in babyplastmachines. Bij Meusburger zijn alle matrijshuizen direct uit voorraad verkrijgbaar.
F-matrijzen
Geboorde F-vormen zijn de betrouwbare basis voor precieze en hoogwaardige matrijshuizen.
Die FH-Heißkanalform ist ein weiterer Schritt in Richtung Standardisierung im Heißkanalbereich. Der komplette Formaufbau inklusive Heißkanalsystem wird mit nur wenigen Klicks individuell erstellt und mit nur einer Bestellung in gewohnt hoher Qualität nach kurzer Zeit versandt.
Direct inzetbare schuifmatrijzenhuizen opgebouwd uit precieze normdelen. Nutzen Sie die Backenformen von Meusburger und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Meusburger wisselmatrijzen zijn de ideale oplossing voor een snelle en concurrerende realisatie van kleine series en prototypen. Door het speciale wisselsysteem met positioneringswiggen kunnen de inzetstukken zeer gemakkelijk en snel, maar toch precies en herhaaldelijk nauwkeurig worden gewisseld.
Mit der H 1000 arbeiten Sie nicht nur schnell und effektiv, sondern auch absolut präzise und wiederholgenau. Die F-Normalien werden dort ausgerichtet und gespannt, wo es für die Funktion der Form wichtig ist, nämlich in den Führungsbohrungen.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen