Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.
Uw contactpersonen
Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0
Service & Ondersteuning
Hot runners
+49 6204 6069-0
Regeltechniek
+49 6293 9203-0
Opmerking
Foto | artikelen | Stuks | Prijs per stuk | Totaalprijs | Totaalprijs incl. korting | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}
{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}
|
|
||||
{{hannexItem.Benennung}}{{hannexItem.Bezeichnung}} |
|
Deze speciaal voor spuitgieters ontworpen omgeving zal u optimaal ondersteunen om het overzicht te behouden over de vele producten.
Voor een betrouwbaar en probleemloos proces zijn twee zaken belangrijk: het gebruik van hoogwaardige matrijzen en een snelle levering van reserveonderdelen.
Hiervoor biedt Meusburger een breed assortiment met meer dan 96.000 artikelen van hoge kwaliteit en functionaliteit. Bovendien zijn alle artikelen direct uit voorraad leverbaar. Dat bespaart u tijd en geld bij de aanschaf en in de productie.
Von Verpackungen und Verschlüssen über Automotive bis hin zur Medizintechnik – mit unserem profiTEMP+ bieten wir Ihnen eine branchenübergreifende Lösung für die Heißkanalregelung.
CloseDer innovative Montagetisch H 4062 erleichtert die Montage- und Reparaturarbeiten Ihrer Werkzeuge.
CloseDie richtige Temperierung ist ein wesentlicher Faktor für eine gute Bauteilqualität.
Naar het overzicht voor temperatuur regelsystemen Naar de webshop
CloseJe nach Anforderungen des Spritzgussteils bieten wir Ihnen den passenden Auswerferstift in einer Vielzahl an Geometrien, Materialien und Beschichtungen.
CloseDamit Ihre Kennzeichnung am Spritzgussteil gewährleistet ist, finden Sie bei uns eine große Auswahl an passenden Schrifteinsätzen.
CloseZur laufenden Prozesssicherheit können Sie sich in unserem Webshop aus einer Vielzahl an Komponenten für die Sensorik bedienen. Außerdem bieten wir das passende Stecker- und Kabelsortiment.
CloseDie Grundlage für ein gut funktionierendes Werkzeug ist eine bestens abgestimmte Führung.
Soorten geleiding vergelijken Naar de webshop
CloseZur Werkzeugkomplettierung gehören auch entsprechende Anbauteile. Überzeugen Sie sich von unseren einzigartigen Lösungen.
CloseMit unserem bewusst kompakten Sortiment finden Sie schnell und einfach die richtigen Betriebsstoffe für Ihre Anwendung.
CloseUnsere perfekt auf den Werkzeug- und Formenbau abgestimmten Artikel aus dem Werkstattbedarf unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit.
CloseBetrouwbare en veilige elementen voor het tempereren van uw matrijzen creëren de beste omstandigheden om productiestilstand te vermijden. De juiste temperering is een belangrijke factor om een goede kwaliteit van de bouwdelen te verkrijgen. Kies voor onze hoge kwaliteit om productiestilstand door lekkende tempereerelementen te voorkomen.
Naar het overzicht voor temperatuur regelsystemen Naar de webshop
Wij bieden u een ruim assortiment met een eenvoudig bestelproces voor uitwerpers en kernpennen. Ons omvangrijke programma uitwerper- en kernpennen omvat talloze types in diverse uitvoeringen en materialen. Deze leveren wij direct uit voorraad. Met de configurator kunnen de pennen ook individueel op maat worden afgekort.
Wij bieden een omvangrijk assortiment datumstempels aan met een diameter van 2,6 tot 16 mm. Deze zijn verkrijgbaar met en zonder hoogteverstelling of vergrendelfunctie.
Gebruik vooral bij een hogere injectiedruk onze datumstempels met vergrendelfunctie om te voorkomen dat het pijl-inzetstuk uit zichzelf verdraait.
Een groot aantal industriële connectoren met het bijbehorende kabelassortiment bieden u veelvoudige combinatiemogelijkheden. Bovendien hebben we een ruime keuze aan naderings- en eindschakelaars, als ook magneet-, temperatuur- en druksensoren in het assortiment. Onze stekkers zijn individueel samen te stellen voor zowel besturings- als voedingsdraden, bijvoorbeeld voor gebruik in de hot runner regeltechniek. Met onze aanvullende toebehoren is uw matrijs optimaal uitgerust voor een betrouwbare productie.
„Welke bus past bij welke geleidezuil?“ – sommige vragen laten zich vooraf al makkelijk beantwoorden. Wij bieden een groot assortiment hoog precisie geleide-elementen in veel verschillende uitvoeringen voor de matrijzenbouw aan. Deze zijn ook als onderhoudsvrije varianten verkrijgbaar. Verkrijg hier meteen het overzicht over onze verschillende typen geleidingen: van eenvoudige stalen geleidingen tot bussen met sinterlaag.
Talloze accessoires van aanslagmiddelen tot slagentellers helpen bij een professionele opbouw van de matrijs en garanderen daardoor veilig gebruik en transport.
De profiTEMP+ hot runner regelkast bekoort niet alleen door innovatieve techniek, maar ook door een ruimtebesparend design. Naast nieuwe intelligente functies zoals Smart Power Limitation (SPL) en MoldCheck zijn ook beproefde features verder ontwikkeld in de nieuwe hot runner regelkasten. Het overzichtelijke 7'' multi-touchscreen garandeert eenvoudige en intuïtieve bediening.
Met ons assortiment hoogwaardige hulpmiddelen, dat speciaal is afgestemd op de gereedschap- en matrijzenbouw, staat niets een vlekkeloos proces in de productie, het onderhoud en de werking van uw spuitgietmatrijzen meer in de weg.
Het volledige assortiment en nadere informatie over het onderwerp werkplaatsuitrusting vindt u in onze shops.
Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42
6960 Wolfurt | Austria
+43 5574 6706
office@meusburger.com
Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:
Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.