Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen
Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Transferwerkzeuge

Werkstattbedarf

Werkzeugaufnahmen – die wichtigsten Schnittstellen im Überblick

Wer Werkzeughalter für Fräsmaschinen sucht, steht vor einer großen Auswahl an Möglichkeiten. Hier den Überblick zu behalten, ist oftmals gar nicht so einfach. Damit Sie ein besseres Verständnis dafür bekommen und Ihnen die Entscheidung leichter fällt, haben wir für Sie die wichtigsten Normen im Bereich Werkzeugaufnahmen für die Zerspanung zusammengefasst.

Weiterlesen

Werkstattbedarf

Korrosionsschutz für Ihre Werkzeuge

Sowohl bei der Lagerung als auch beim Transport Ihrer hochwertigen Werkzeuge spielt ein bestmöglicher Korrosionsschutz eine entscheidende Rolle. Doch was macht einen guten Korrosionsschutz aus? Wir erklären es und zeigen Ihnen auch, wie Sie ganz einfach die Schutzqualität verbessern können.

Weiterlesen

Werkstattbedarf

Tipps zur besseren Zuordnung für Hebezeuge bei wiederkehrender Prüfung

Das sichere Heben und Transportieren hoher Lasten setzt perfekt funktionierende Hebezeuge voraus. Verschlissene Anschlagmittel können sehr schnell weitreichende Folgen haben, daher ist eine regelmäßige Prüfung besonders wichtig.

Weiterlesen

Bearbeitung Einbauteile Platten und Stäbe

Für jede Anforderung im Stanzwerkzeugbau das passende Material

Aufgrund verschiedener Anforderungen an die im Stanzwerkzeugbau verwendeten Schnittstähle verfügt Meusburger über eine große Auswahl an NE-Erodierblöcken, die ein großes Spektrum an Materialien abdeckt – vom klassischen Durchhärterstahl über Schnellarbeitsstähle und pulvermetallurgische Stähle bis hin zu Hartmetall.

Weiterlesen

Werkstattbedarf

Bessere Ordnung dank unkomplizierter Materialkennzeichnung

Restmaterialien oder Zuschnitte werden nach der Sägebearbeitung häufig ohne Beschriftung ans Lager zurückgelegt, wodurch es schnell zu Verwechslungen kommen kann. Ist das bei Ihnen auch der Fall? Wir verraten Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben, um diese Herausforderung zu lösen.

Weiterlesen

Einbauteile

Die Führungsarten für den Stanzwerkzeugbau im Vergleich

Hier finden Sie die Anwendungsbereiche und auch Eigenschaften der jeweiligen Führungselemente im Stanzwerkzeugbau.

Weiterlesen

Einbauteile Stanzgestelle

Die unterschiedlichen Stempelbefestigungen im Vergleich

Unser umfassendes Normaliensortiment bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Stempelbefestigung an – mit direktem CAD-Daten-Export und ab Lager verfügbar für eine schnelle Konstruktion und Produktion.

Weiterlesen

Einbauteile

Anbauteile für den Transfer- und Großwerkzeugbau

Mit unterschiedlichen Zentrier- und Distanzstücken können die Werkzeughälften präzise und exakt zueinander zentriert und abgestimmt werden.

Weiterlesen

Einbauteile Werkstattbedarf

Trag- und Halteelemente für den Transfer- und Großwerkzeugbau

Unsere Produkte aus der Gruppe der Trag- und Halteelemente sorgen für ein zuverlässiges Heben und Transportieren von Werkzeugen. Die Produkte sind CE-zertifiziert und entsprechen somit höchsten Sicherheitsstandards.

Weiterlesen

Einbauteile

Schneidelemente für den Transfer- und Großwerkzeugbau

Das Schnellwechselsystem gilt als Standard im Transfer- und Großwerkzeugbau und besticht durch ein schnelles und einfaches Wechseln von Schneidstempeln. Alternativ bieten wir Ihnen ebenfalls Stempelhalteplatten für ISO 8020.

Weiterlesen

Einbauteile

Aktivelemente für den Transfer- und Großwerkzeugbau

In der Produktgruppe der Aktivelemente finden sich verschiedene Einweiser zum Positionieren des Rohmaterials sowie Präge- und Endkontrollstempel.

Weiterlesen

Einbauteile

Gleitelemente für den Transfer- und Großwerkzeugbau

Wir bieten verschiedenste wartungsfreie Gleitelemente in den Ausführungen Bronze mit Festschmierstoff, sowie Stahl und Stahl mit Sintergleitfläche.

Weiterlesen

Einbauteile

Führungselemente für den Transfer- und Großwerkzeugbau

Unsere Führungssäule ist in Kombination mit der Gleitführungsbuchse aus Bronze mit Festschmierstoff optimal für Anwendungen im Transfer- und Großwerkzeugbau geeignet. Das Führungssystem ist in den Durchmessern 40 bis 100 mm erhältlich.

Weiterlesen

Einbauteile

Federn und Zubehör

Um eine möglichst hohe Gestaltungsfreiheit innerhalb der Werkzeugmodule zu erzielen, bietet es sich an, die Federung über die Führungseinheit vorzusehen. Dadurch wird auch der Ein- und Ausbau der Werkzeugmodule erleichtert.

Weiterlesen

Einbauteile

Sintermetall im Stanzwerkzeugbau

Neben den klassischen Materialien für Gleitführungen wie Stahl und Bronze gilt seit längerem das Sintereisen als starke Alternative im Stanzwerkzeugbau. Dank seiner Porosität eignet es sich optimal für den Einsatz als Gleitlager. Zudem bietet es einen hohen Widerstand gegen Verschleiß und besitzt sehr gute Notlaufeigenschaften.

Weiterlesen

Bearbeitung Platten und Stäbe Stanzgestelle

Wir glühen richtig für Ihren Erfolg

Spannungsarmglühen ist nicht gleich Spannungsarmglühen – denn nur die richtige Durchführung des Glühprozesses sorgt am Ende auch für das gewünschte Ergebnis. Deshalb setzt Meusburger seit rund 30 Jahren auf eigene Glühöfen.

Weiterlesen

Bearbeitung Einbauteile Stanzgestelle Werkstattbedarf

Betriebsstoffe

Reinigen, Schmieren, Schützen und noch vieles mehr, das jeweils passende Produkt für Ihren Anwendungsfall zu finden, kann mit großem Aufwand in der Beschaffung verbunden sein. Mit unseren Betriebsstoffen greifen Sie auf ein speziell ausgewähltes Sortiment zurück, welches viele unserer Kunden seit Jahren erfolgreich einsetzen.

Weiterlesen

Bearbeitung Platten und Stäbe Stanzgestelle

P-Platten

Die allseits bearbeiteten und spannungsarmgeglühten Platten sind für jeden Anwendungsbereich im Formen-, Werkzeug-, Lehren- oder Vorrichtungsbau geeignet.

Weiterlesen

Bearbeitung Einbauteile Platten und Stäbe

NE-Erodierblöcke

Unsere NE-Erodierblöcke sind speziell als Ausgangsmaterial zur Herstellung von Schneidelementen und Matrizen geeignet. Aufgrund der verschiedenen Anforderungen und Materialien, die unsere Kunden bearbeiten, haben wir für eine Vielzahl der Anwendungen das passende Material.

Weiterlesen

Bearbeitung Einbauteile Platten und Stäbe

Materialqualitäten

Hier finden Sie eine Übersicht all unserer Materialqualitäten, die wir Ihnen in unserem Normprogramm anbieten. Von Warmarbeitsstahl und Einsatzstahl bis hin zu Pulverstahl und Hartmetall.

Weiterlesen

Einbauteile

Normalien im Transfer- und Grosswerkzeugbau

Speziell bei Transfer- und Großwerkzeugen werden hohe Anforderungen an die Normalien gestellt. Daher entsprechen viele unserer Bauteile den VDI-Richtlinien. Diese Bauteile ermöglichen es Ihnen, zukünftige Projekte rasch zu starten und mit kurzen Durchlaufzeiten abzuschließen.

Weiterlesen

Einbauteile

Abgesetzte Schneidstempel

Mit den abgesetzten Schneidstempeln von Meusburger bieten sich viele Möglichkeiten, die Kontur der Schneidstempel je nach Bedürfnissen individuell zu konfigurieren. Zudem stehen unterschiedliche Materialien und Kopfformen sowie Beschichtungen zur Verfügung.

Weiterlesen

Inloggen

Bent u reeds klant?

Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:

Wachtwoord vergeten?

Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.

Voer a.u.b. uw e-mailadres in.
Wij sturen u een nieuw wachtwoord.

Shop keuze

Kies uw land

Locaties

Testen Sie unsere neue Version von "Mein Konto"

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich “Mein Konto” vertraut und profitieren Sie unter anderem von folgenden Vorteilen: Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich Mein Konto vertraut.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version