Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.

Centrala, Wolfurt
+43 5574 6706-0

Serwis & Wsparcie techniczne

Technologia gorących kanałów
+49 6204 6069-0

Technologia sterowania temperaturą
+49 6293 9203-0

Osoba do kontaktu z Państwem
Państwa wiadomość

Tak, zgadzam się z polityką prywatności i ogólnymi warunkami handlowymi.

Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Formy gorącokanałowe

Forma gorącokanałowa FH jest kolejnym etapem w kierunku standaryzacji w sektorze gorących kanałów. Kompletne zestawienie formy, wraz z rozdzielaczem gorących kanałów, można samodzielnie skonfigurować i zamówić za pomocą zaledwie kilku kliknięć, jak zwykle w najwyższej jakości i krótkim terminie dostawy.

Budowa korpusów form Systemy gorącokanałowe

Zaledwie 5 minut do formy gorącokanałowej

Forma gorącokanałowa Meusburger składa się z kompletnie zestawionej formy wraz z rozdzielaczem gorącokanałowym (GK). Specjalnie opracowany w tym celu konfigurator to korzystne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas i zapewnia pełną przejrzystość kosztów.

 Informacja

  • System gorącokanałowy EH 6000: jest dostarczany po kompletnej obróbce w całkowicie zmontowanym stanie
  • Płyta rozdzielacza FH 63: jest dostarczana razem zwyfrezowanymi wgłębieniami na rozdzielacz

Broszura


Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna

Tutaj znaleźć można odpowiednią dokumentację techniczną dla Państwa standardowego systemu gorących kanałów.

Instrukcja montażu Wyposażenie dodatkowe

Arkusze danych technicznych

Zapraszamy do zapoznania się z arkuszami danych technicznych dla różnych typów systemów gorącokanałowych.

Rozdzielacz 1 punktowy, IMT 1 Rozdzielacz 2 punktowy, IMT 2 Rozdzielacz 4 punktowy, CMT4

Kształt H, HMT4

Konfigurator do form gorącokanałowych

Kilka kliknięć do pełńej formy gorącokanałowej

Konfigurator do form gorącokanałowych jest optymalnym narzędziem dla wszystkich konstruktorów. Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać kompletne zestawienie formy wraz zrozdzielaczem gorącokanałowym wstandardowej, wysokiej jakości. Oczywiście dane 3D są, jak zwykle, dostępne do pobrania. Zalety są oczywiste:Konstruktor może skoncentrować się na innych tematach podczas projektowania narzędzi, oszczędzając w ten sposób cenny czas i koszty.

Zalety w skrócie:

  • Łatwa i szybka konfiguracja formy gorącokanałowej
  • Maksymalna elastyczność dzięki indywidualnej pozycji dysz
  • Bieżące wskazania wymiarów rozdzielacza i danych 3D
  • Transparentne koszty dzięki natychmiastowemu wskazaniu cen
  • Krótkie czasy dostaw skonfigurowanych podzespołów
Rozwiązania specjalne

Wprzypadku rozwiązań specjalnych należy skontaktować się zprzedstawicielem firmy Meusburger.Skorzystaj z wyszukiwarki osób kontaktowych, aby znaleźć kompetentnego konsultanta.

Aktualizacja konfiguratora FH

W ramach aktualizacji w dziedzinie produkcji form prezentujemy również nowe funkcje konfiguratora form gorącokanałowych FH. Między innymi, udało nam się znacznie rozszerzyć asortyment dysz, a także funkcję doboru odpowiedniego materiału do wybranego tworzywa sztucznego.

Dalsze informacje

Klienci referencyjni

Zadowoleni klienci firmy Meusburger

W dziedzinie form gorącokanałowych FH możemy zaprezentować wielu usatysfakcjonowanych użytkowników. Kilku wybranych klientów oraz niektóre szczegóły dotyczące zrealizowanych przez nas projektów, znaleźć można w osobnym zestawieniu.

Zestawienie

Kontrola techniczna części gorącokanałowych

Kontrola techniczna części gorącokanałowych

Zarówno znormalizowane układy gorącokanałowe, takie jak formy gorącokanałowe FH, jak i indywidualne projekty, wykonywane na zamówienie klienta mogą być weryfikowane przez zespół wsparcia technicznego FH. W sklepie Meusburger znajdziesz specjalny formularz służący do uruchomienia procesu weryfikacji.

Szczegółową instrukcję znajdziesz tutaj

Kalkulator kosztów wlewów

Długoterminowa redukcja kosztów dzięki zastosowaniu systemu gorących kanałów

Często pojawia się pytanie, czy zastosować kanał gorący czy zimny. Chętnie pomożemy Państwu podjąć decyzję i jesteśmy przekonani, że w dłuższej perspektywie system gorących kanałów będzie zdecydowanie korzystniejszy.

Kalkulator kosztów wlewów


Bezpłatna wiedza specjalistyczna

Nasi eksperci intensywnie pracują nad wieloma zagadnieniami natury technicznej. Proszę dokonać szybkiej i nieskomplikowanej rejestracji, a z przyjemnością prześlemy Państwu potrzebne informacje specjalistyczne w postaci dokumentu white paper.

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola


4 warianty do wyboru

Spośród naszych znormalizowanych form gorącokanałowych można wybierać między cztery różnymi seriami rozdzielaczy.

IMT1

Rozdzielacz 1 punktowy

Możliwe wymiary rozstawów (A):

  • min. 37,5mm
  • maks. 206,25 mm

IMT2

Rozdzielacz 2 punktowy, kształt I

Możliwe wymiary rozstawów (A):

  • min. 25,0 mm / 37,5 mm (d 37)
  • maks. 206,25 mm

CMT4

Rozdzielacz 4 punktowy, kształt X

Możliwe wymiary rozstawów (A):

  • min. 35,5 mm
  • maks. 220,5 mm

HMT4

Rozdzielacza czterokrotnego typu „H”

Możliwe wymiary rozstawów:

  • L1: 40 - 210 mm
  • L2: 25 - 206,25 mm
  • L2: 37,5 - 206,25 mm (d 37)

W odniesieniu do wymiaru rozstawu A dyszę rozdzielcza można zamontować w dowolnej pozycji.

System gorącokanałowy EH 6000

EH 4100: DYSZA ROZDZIELACZA smartFILL

  • zkońcówką dyszy EH 4200 / RT, EH 4240 / RT-D, EH 4245 / RT-DL, EH 4250 / RT-DC
  • grzałka 230V, długość przewodu 2000mm
  • ze zintegrowaną termoparą typu J, Fe-CuNi, DIN 43710, czarny +/biały -
  • maks. ciśnienie wtrysku 1800barów

EH 6400: DYSZA CENTRALNA GK

  • ze zintegrowaną termoparą typu J, Fe-CuNi, DIN 43710, czarny +/biały -
  • grzałka 230V, długość przewodu 2000mm

EH 6100: ROZDZIELACZ

  • dostępne rodzaje materiałów 1.2311 / 1.2316 je wzależności od zastosowanego tworzywa sztucznego

EH 5030: ELASTYCZNA GRZAŁKA ROZDZIELACZA

  • moc 700 – 2800W, wzależności od rozmiaru rozdzielacza

EH 6200: TULEJA CENTRUJĄCA

  • pozycjonuje rozdzielacz wosi narzędzia naprzeciwko tulei centralnej rozdzielacza

EH 5200: TERMOPARA ROZDZIELACZA

  • Fe-CuNi (typ J)
  • Termopara zosłoną sprężynową
  • Długość przyłącza 5000mm

EH 5225: PRZEWOD UZIEMIENIA


  • Długość przyłącza 2500 mm


EH 5220: ZACISK GRZAŁKI

Zacisk ceramiczny przyłącza

  • przyłącze skręcane elektrycznych przewodów zasilania do każdej grzałki rozdzielacza
  • w każdym zacisku ceramicznym przyłącza jsą dwa zaciski śrubowe umożliwiające „mostkowanie” dla równoległego połączeniae grzałek rozdzielacza na wyjściu strefy grzania

Przewód przyłączeniowy

  • Czysta skrętka niklowa 2,5mm² zizolacją zjedwabiu szklanego, poczwórna do 300°C

EH 6214: ŚRUBA I TULEJA DYSTANSOWA (ZESTAW)

  • do prawidłowego umiejscowienia iprzykręcenia rozdzielacza

E 1300: ZABEZPIECZENIE PRZED OBROTEM

  • Kołek walcowy Ø 6 x 36 mm

Dysza gorącokanałowa EH 4100

1 – INNOWACYJNA TECHNIKA GRZEWCZA
  • Optymalny transfer ciepła do obrabianego tworzywa sztucznego
  • Jednorodny rozkład temperatury na całej długości dyszy przez zróżnicowany rozdział mocy (profil grzałki)
  • Łatwa iszybka wymiana grzałki itermopary dzięki zamknięciu zaciskowemu
2 – ZBALANSOWANE KANAŁY ROZDZIELACZA I POWIERZCHNIĄ O WYSOKIEJ JAKOŚCI
  • Płynna wymiana tworzywa przez brak martwych stref
  • Minimalne naprężenia ścinające ciekłego tworzywa
  • Dobre właściwości dla częstej zmiany koloru
3 – ROŻNE TYPY KOŃCOWEK
  • Odpowiedni dobór dysz do różnych zastosowań imateriałów
  • Łatwe wymienialne, bardzo odporne na zużycie końcówki dysz
  • Niezmienna długość dyszy (wymiarI) przy różnych typach przewężek
4 – TORPEDO ZAPEWNIAJĄCE OPTYMALNY PRZEPŁYW
  • Rozodzielenie strug ciekłego tworzywa odbywa się wgorącym obszarze dyszy
  • Zminimalizowanie powstawania linii przepływu
  • Poprawa optycznych i mechanicznych właściwości produkowanych elementów

Płyta rozdzielacza FH 63

Płyta rozdzielacza FH 63 jest tworzona automatycznie przez wprowadzenie parametrów wkonfiguratorze. Szerokość i długość można wybrać samodzielnie, grubość jest generowana automatycznie i precyzyjnie szlifowana ± 0,01mm.Możliwe jest przy tym wybranie wielkości form od 196 196 do 796 1196.

Model 3D zawiera już odpowiednie wgłębienia dla rozdzielacza. Ponadto dostępne są trzy różne rodzaje materiałów: 1.1730 stal narzędziowa, 1.2085 stal do nawęglania i 1.2312 stal narzędziowa.

Oznakowanie

Do oznaczenia elementów do chłodzenia można użyć płytek identyfikacyjnych ztworzywa sztucznego.

EH 42.. Końcówki dysz

4 RÓŻNE KOŃCÓWKI DYSZY DO WŁAŚCIWEGO TYPU PRZEWĘŻKI

EH 4200 / RT

Zespół końcówki dyszy, smartFILL z przewężką punktową

  • Dobra separacja termiczna od gniazdanarzędzia dzięki izolacji ztworzywa sztucznego
  • Do przewężki wtrysku bezpośredniego w detal lub przewężki z zimnym kanałem
  • Nadaje się do wszystkich tworzyw termoplastycznych ośrednich iwąskich oknach temperatury przetwórstwa, wtym wypełniaczy imateriałów wzmacniających
  • Wysoce odporne na ścieranie, wymienne torpedo igłowica dyszy

EH 4240 / RT-D

Zespół końcówki dyszy, smartFILL cylindryczny

  • Do przewężki wtrysku bezpośredniego w detal lub przewężki z zimnym kanałem
  • Nadaje się do wszystkich tworzyw termoplastycznych ośrednich iwąskich oknach temperatury przetwórstwa, wtym wypełniaczy imateriałów wzmacniających
  • Wysoce odporne na ścieranie, wymienne torpedo igłowica dyszy

EH 4245 / RT-DL

Zespół końcówki dyszy, smartFILL cylindryczny z wydłużeniem

  • Zwydłużeniem na głowicy dyszy
  • Do przewężek do powierzchni odowolnym kształcie
  • Dopasowanie do geometrii artykułu
  • Pozostałości nadlewu ze stożkiem resztkowym
  • Nadaje się do wszystkich tworzyw termoplastycznych ośrednich iwąskich oknach temperatury przetwórstwa, wtym wypełniaczy imateriałów wzmacniających
  • Wysoce odporne na ścieranie, wymienne torpedo igłowica dyszy

EH 4250 / RT-DC

Zespół końcówki dyszy, smartFILL cylindryczny z kalotką (obniżeniem)

  • Pozostałości nadlewu pozostają wpuszczone na 1mm wkalotce
  • Do przewężki wtrysku bezpośredniego w detal lub przewężki z zimnym kanałem
  • Nadaje się do wszystkich tworzyw termoplastycznych ośrednich iwąskich oknach temperatury przetwórstwa, wtym wypełniaczy imateriałów wzmacniających
  • Wysoce odporne na ścieranie, wymienne torpedo igłowica dyszy


Typ i średnica przewężki

W celu uzyskania właściwego typu przewężki i wykonanie średnicy przewężki można skorzystać z informacji zawartych w naszm prospekcie.

Broszura

Dostawa

Rozdzielacz gorącokanałowy jest kompletnie zmontowany iprzetestowany. Zestawienie formy gorącokanałowej nie jest wstępnie zmontowane, jak wwersji standardowej. Zaletą jest oszczędność cennego czasu na pracochłonny demontaż. Oznacza to, że komponenty te są znacznie szybciej dostępne do późniejszej obróbki.

Dalsze wskazówki i produkty, które mogą Państwa zainteresować

Logowanie

Czy są już Państwo naszym klientem?

Jeśli mają Państwo dostęp do danych portalu Meusburgera, prosimy o zalogowanie się tutaj:

Nie pamiętasz hasła?

Nowo hasło wygenerowane i wysłane na Państwa adres e-mail. Życzymy Państwu udanego dnia!

Proszę podać adres E-Mail.
Wyślemy Państwu nowe hasło.

Sklep

Proszę wybrać swój kraj

Lokalizacje

Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"

Zapoznaj się z naszą nową wersją zakładki "Moje konto” i skorzystaj z następujących udogodnień: Zapoznaj się zawczasu z nowym obszarem „Moje konto”.
Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja