Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs
Votre message pour nous

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Moules à canaux chauds FH

Le moule à canaux chauds FH représente un premier pas vers la standardisation dans le domaine des canaux chauds. Le moule complet y compris le bloc-chaud est réalisé individuellement en seulement quelques clics et expédié en une seule commande après peu de temps.

Moules standard Technique des canaux chauds

En seulement 5 minutes vers le moules à canaux chauds

Le moules à canaux chauds Meusburger est composé d’un corps de moule complet y compris le bloc-chaud. Le grand avantage pour vous consiste dans le configurateur spécialement développé, qui vous permet d’économiser beaucoup de temps et qui apporte une transparence des coûts.

 Information

  • Système de canaux chauds EH 6000 : livré complètement usiné et assemblé
  • Plaque porte bloc-chaud FH 63 : livrée avec des évidements fraisés pour le bloc-chaud

Fiche produit


Documentation technique

Documentation technique

Vous trouverez ici les documents techniques pour votre système à canaux chauds standards.

Instructions de montage Accessoires

Fiches de données

C'est avec plaisir que nous mettons ici à votre disposition les fiches techniques des différents types de nos bloc-chauds.

Bloc-chaud en I avec 1 buse IMT 1 Bloc-chaud en I avec 2 buses IMT 2 Bloc-chaud en X avec 4 buses CMT4

Bloc-chaud en H HMT4

Configurateur pour moules à canaux chauds

En seulement quelques clics vers le moule à canaux chauds complet

Le configurateur pour moules à canaux chauds est l’outil optimal pour tous les concepteurs. Avec seulement quelques clics on obtient le corps de moule complet y compris le bloc-chaud, et ce dans la qualité élevée habituelle. Bien entendu, les données 3D sont également disponibles au téléchargement comme d’habitude. Les avantages sont clairs. Ainsi le concepteur est capable de se concentrer sur d’autres sujets lors de la conception de l’outil et peut donc économiser du temps et des coûts précieux.

Vos avantages en un coup d'oeil :

  • Configuration simple et rapide des moules à canaux chauds
  • Flexibilité maximale par des positions de buses individuelles
  • Affichage en direct du bloc-chaud et des données 3D immédiatement disponibles
  • Transparence des coûts grâce à l’affichage immédiat des prix
  • Délais de livraison courts des composants configurés
Solutions spéciales

Pour des solutions spéciales, veuillez contacter votre interlocuteur Meusburger.Au travers la recherche du contact vous trouvez votre collaborateur en charge.

Mise à jour du configurateur FH

Avec la mise à jour dans le domaine de la construction de moules, nous présentons également des innovations pour le configurateur des moules à canaux chauds FH. Entre autres, nous avons pu considérablement élargir notre gamme de buses et la sélection de matériaux des matières plastiques.

Informations complémentaires

Clients de référence

Clients satisfaits chez Meusburger

Dans le domaine des moules à canaux chauds FH, nous pouvons déjà montrer plusieurs clients satisfaits. Vous trouverez un extrait de notre liste de clients et quelques détails sur les projets que nous avons réalisés dans notre aperçu séparé.

Vers l’aperçu

Contrôle technique des composants du canal chaud

Contrôle technique des composants du canal chaud

Les systèmes de canaux chauds standardisés tout comme les projets de moule à canaux chauds FH individuels peuvent être soumis pour vérification au support FH. Dans les boutiques Meusburger nous avons mis à disposition un formulaire qui sert de base pour le processus de vérification.

Cliquez ici pour des instructions plus détaillées

Calculateur de coûts d’injection

Réduction des coûts à long terme grâce à l'utilisation d'un système de canaux chauds

La question de l'utilisation d'un canal chaud ou d'un canal froid se pose souvent. Nous sommes ravis de vous aider à prendre une décision et vous verrez qu'à long terme, le système de canaux chauds s'imposera à vous.

Calculateur de coûts d’injection


Une expertise gratuite

Nos experts se sont penchés intensivement sur ce sujet. Après une inscription courte et simple, nous vous ferons volontiers parvenir gratuitement nos connaissances sous la forme d’un livre blanc.

Veuillez remplir tous les champs obligatoires
Veuillez remplir tous les champs obligatoires
Veuillez remplir tous les champs obligatoires
Veuillez remplir tous les champs obligatoires
Veuillez remplir tous les champs obligatoires


4 versions - à vous de choisir

Avec nos moules à canaux chauds normalisés, vous avez le choix entre quatre séries de bloc-chauds différentes.

IMT1

Bloc-chaud en I avec 1 buse

Entraxes possibles (A) :

  • min. 37,5 mm
  • max. 206,25 mm

IMT2

Bloc-chaud en I avec 2 buses

Entraxes possibles (A) :

  • min. 25,0 mm / 37,5 mm (d 37)
  • max. 206,25 mm

CMT4

Bloc-chaud en X avec 4 buses

Entraxes possibles (A) :

  • min. 35,5 mm
  • max. 220,5 mm

HMT4

Bloc-chaud « H » avec 4 buses

Entraxes possibles:

  • L1: 40 - 210 mm
  • L2: 25 - 206,25 mm
  • L2: 37,5 - 206,25 mm (d 37)

La buse de distribution peut être placée à volonté dans la zone de l'entraxe A.

Système de canaux chauds EH 6000

EH 4100 : BUSE DE DISTRIBUTION smartFILL

  • pointe de buseEH 4200 / EH 4240 / EH 4245 / EH 4250 incluse
  • chauffage avec 230 V, longueur de câbles 2000 mm
  • thermocouple type J, Fe-CuNi, DIN 43710, noir+/blanc- intégré
  • pression d’injection max. 1800 bar

EH 6400 : BUSE D’INJECTION POUR CANAUX CHAUDS

  • thermocouple type J, Fe-CuNi, DIN 43710, noir+/blanc- intégré
  • chauffage avec 230 V, longueur de câbles 2000 mm

EH 6100 : BLOC-CHAUD

  • disponible dans les matières 1.2311 / 1.2316 selon la matière plastique utilisée

EH 5030 : CONDUIT CHAUFFANT

  • puissance de 700 - 2800 W, en fonction de la taille du bloc-chaud

EH 6200 : PIÈCE DE CENTRAGE

  • positionne le bloc-chaud dans le centre de l’outil, en face de la buse d’injection

EH 52001 : SONDE THERMIQUE À 90 °

  • Fe-CuNi (type J)
  • thermocouple avec ressort de protection
  • longueur de raccordement 5000 mm

EH 5225: CONDUCTEUR DE PROTECTION


  • longueur de raccordement 2500 mm


EH 5220: RACCORDEMENT DE CHAUFFAGE COMPLET

Borne de raccordement

  • permet le raccordement vissable de l’alimentation électrique vers chaque conduit chauffant
  • deux possibilités de serrage sont disponibles par borne de raccordement, de sorte que le circuit chauffant puisse être raccordé en parallèle directement à la sortie du chauffage par la fixation d’un «pont»

Câble de raccordement

  • câble en nickel pur de 2,5mm² avec isolation en fibre de verre, quadruple jusqu’à 300°C

EH 6214: SET DE FIXATION D’ESPACEMENT

  • pour la position correcte et pour visser le bloc-chaud

E 1300 : SÉCURITÉ ANTI-ROTATION

  • goupille avec Ø 6 mm

Buse pour canal chaud EH 4100

1 – TECHNIQUE DE CHAUFFAGE INNOVANTE
  • Transmission thermique optimale dans la matière plastique à traiter
  • Profil de température homogène sur toute la longueur de buse par la distribution de puissance différenciée
  • Changement simple et rapide du chauffage et du thermosenseur grâce à la fermeture intelligente à pince
2 – CANAL DE MASSE FONDUE FAVORISANT LE FLUX AVEC SURFACE DE PREMIÈRE QUALITÉ
  • Échange de masse fondue optimale, car pas de coins morts
  • Faible cisaillement sur la masse fondue
  • Bonnes propriétés de changement de couleur
3 – TYPES DE SEUIL DIFFÉRENTS
  • Adaptation flexible des buses aux différentes applications et matériaux
  • Pointes de buse facilement interchangeables et très résistantes à l’usure
  • Longueur de buse constante (dimension I) avec différents types de seuil
4 – BUSE TORPILLE POUR CARATÉRISTIQUES D’ÉCOULEMENT OPTIMALES
  • La répartition de la masse fondue et la réunification s’effectuent dans la zone chaude de la buse
  • Réduit la formation de conduites d’écoulement
  • Amélioration de la qualité optique et mécanique des pièces

Plaque porte bloc-chaud FH 63

La plaque porte bloc-chaud FH 63 est crée automatiquement en entrant les paramètres dans le configurateur. La largeur et la longueur peuvent être sélectionnées par l’utilisateur, tandis que l’épaisseur est générée automatiquement en finition rectifiée à ± 0,01mm de tolérance.Il est possible de sélectionner des tailles de moule de 196 196 – 796 1196.

Le modèle 3D contient déjà les évidements appropriés pour le bloc-chaud. De plus, trois matières différentes sont disponibles : acier à outils 1.1730, acier prétraité 1.2085 et acier à outils 1.2312.

Marquage

Des plaquettes signalétiques en matière plastique peuvent être utilisées pour le marquage de la thermorégulation.

Pointes de buse EH 42..

4 POINTES DE BUSE DIFFÉRENTES POUR LA VERSION DE SEUIL ADÉQUATE

EH 4200

Ensemble seuil, smartFILL avec torpille centrale

  • Bonne séparation thermique de l’outil grâce à l’isolation plastique
  • Pour connexion directe ou par canal froid
  • Apte pour toutes les matières thermoplastiques avec temps de traitement moyen à court, y compris les charges supplémentaires et les matériaux de renforcement
  • Buse torpille et tête de buse hautement résistantes à l’usure et remplaçables

EH 4240

Ensemble seuil, smartFILL avec torpille centrale,débouchante

  • Pour connexion directe ou par canal froid
  • Apte pour toutes les matières thermoplastiques avec temps de traitement moyen à court, y compris les charges supplémentaires et les matériaux de renforcement
  • Buse torpille et tête de buse hautement résistantes à l’usure et remplaçables

EH 4245

Ensemble seuil, smartFILL avec torpille centrale, débouchante avec sur longueur

  • Avec rallonge au niveau de la tête de buse
  • Pour l’injection de surfaces de forme libre
  • Adaptation à la géométrie de l’article
  • Résidu d’injection avec cône
  • Apte pour toutes les matières thermoplastiques avec temps de traitement moyen à court, y compris les charges supplémentaires et les matériaux de renforcement
  • Buse torpille et tête de buse hautement résistantes à l’usure et remplaçables

EH 4250

Ensemble seuil, smartFILL avec torpille centrale, débouchante avec calotte

  • Le résidu d’injection reste dans la calotte avec 1mm de retrait
  • Pour connexion directe ou par canal froid
  • Apte pour toutes les matières thermoplastiques avec temps de traitement moyen à court, y compris les charges supplémentaires et les matériaux de renforcement
  • Buse torpille et tête de buse hautement résistantes à l’usure et remplaçables


Versions de seuil et diamètres

Vous trouvez de plus amples informations au sujet de la sélection de la version adéquate de seuil ainsi que de la conception du diamètre de seuil dans notre prospectus.

Fiche produit

LIVRAISON

Le bloc-chaud est entièrement assemblé et testé. Le corps de moule pour le moule à canaux chauds n’est pas prémonté, comme dans la version standard. Ceci présente l’avantage d’épargner du temps précieux et aussi d’effort pour un démontage. Cela signifie que ces composants sont disponibles beaucoup plus rapidement pour le traitement ultérieur.

Ces thèmes et ces produits pourraient également vous intéresser

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.

Veuillez entrer votre adresse e-mail.
Nous vous envoyons un nouveau mot de passe.

Choix boutique

Sélectionnez votre pays

Sites

Testez la nouvelle version de « Mon compte »

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau portail « Mon compte » et profitez, entre autres, des avantages suivants : Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau portail « Mon compte ».
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle