Onze normdelen voor de stansgereedschappenbouw zijn binnen zeer korte tijd direct uit voorraad beschikbaar.
Stansmatrijzen
Hoog-precisie normdelen voor de stansgereedschappenbouw vervaardigd uit spanningsarm gegloeid kwaliteitsstaal.Beproefde standaard-stansmatrijzen in geboorde en ongeboorde uitvoering, precisie-stansmatrijzen voor extreem hoge precisie eisen, evenals tweezuilen stansmatrijzen met twee lineaire geleide-eenheden die afhankelijk van het type achter, diagonaal of centraal zijn gepositioneerd. Bij Meusburger zijn alle normdelen voor de stansgereedschappenbouw direct uit voorraad beschikbaar.
SV-Standardgestell
Onze standaard-stansmatrijzen bieden wij aan in de afmetingen 156 x 156 tot 696 x 1396 mm. De geleidepen kan al naar gelang van de bewerking worden ingebouwd in de boven- of onderplaat.
Bij onze precisie-stansmatrijzen is de geleidepen in de tussenplaat gebouwd; dit garandeert een optimale opname van dwarskrachten van het geleidingssysteem. Het is leverbaar in de afmetingen 196 x 196 tot 496 x 696.
Onze nieuw ontwikkelde SB-Stansbuig-stempels bieden we u aan voor de Bihler-persen 200 kN, 300 kN en 400 kN. De stempels zijn in lengtes tot 596 mm en in de types SBH „tunnelsnede“ of SBP „geveerde geleidingsplaat“ uit voorraad leverbaar.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen