Mikroform – Ihre Normalienlösung im Bereich Mikrospritzgießen
Die einbaufertigen Formaufbauten für den Mikrospritzguss sind für den Einsatz in Babyplastmaschinen konzipiert und können flexibel und einfach konfiguriert sowie bestellt werden.
WeiterlesenUnsere Formaufbauten für den Spritzguss
Profitieren Sie von den Meusburger Formaufbauten als ideale Grundlage für Ihr Spritzgusswerkzeug.
WeiterlesenBackenform – Ihre ideale Lösung für komplexe Bauteile
Backenformen sind oftmals die beste und auch einzige Art, komplizierte Bauteile herzustellen. Sie kommen für Spritzguss- oder Druckgussteile mit Hinterschneidungen am gesamten Umfang zum Einsatz.
WeiterlesenWechselform – Formeinsätze einfach und schnell wechseln
Durch das spezielle Wechselsystem mit Positionierkeilen können die Einsätze sehr einfach und schnell, aber dennoch präzise und wiederholgenau gewechselt werden.
WeiterlesenFormaufbauten Heißkanaltechnik
FH-Referenzkunden
Unsere neu in den Markt eingeführte Heißkanalform konnte bereits bei diversen Projekten mit ihrer hohen Qualität und Zuverlässigkeit überzeugen. Die Kunden sind zufrieden und stellen sich gerne als Referenzkunden zur Verfügung. Nachfolgend ein Auszug der erfolgreich mit einer Heißkanalform belieferten Kunden und den damit durchgeführten Projekten.
WeiterlesenStandardisierung im Werkzeug- und Formenbau
Die Standardisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette spielt in der heutigen Zeit eine entscheidende Rolle für ein erfolgreiches Unternehmen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen den wirtschaftlichen Nutzen der Standardisierung anhand von unterschiedlichen Möglichkeiten zur Umsetzung speziell im Werkzeug- und Formenbau.
WeiterlesenFormaufbauten Heißkanaltechnik
Heißkanalform
Die Heißkanalform ist ein weiterer Schritt in Richtung Standardisierung im Heißkanalbereich. Der komplette Formaufbau inklusive Heißkanalsystem wird mit nur wenigen Klicks individuell erstellt und mit nur einer Bestellung in gewohnt hoher Qualität nach kurzer Zeit versandt.
WeiterlesenBearbeitung Formaufbauten Platten und Stäbe
Wir glühen richtig für Ihren Erfolg
Spannungsarmglühen ist nicht gleich Spannungsarmglühen – denn nur die richtige Durchführung des Glühprozesses sorgt am Ende auch für das gewünschte Ergebnis. Deshalb setzt Meusburger seit rund 30 Jahren auf eigene Glühöfen.
WeiterlesenBearbeitung Formaufbauten Platten und Stäbe
Materialqualitäten
Hier finden Sie eine Übersicht all unserer Materialqualitäten, die wir Ihnen in unserem Normprogramm anbieten. Von Warmarbeitsstahl und Einsatzstahl bis hin zu Pulverstahl und Hartmetall.
WeiterlesenFormaufbauten Platten und Stäbe
Formplatten mit Abhebeecken und Ausrichtkante
Durch ein ausgeklügeltes System von Abhebeecken lassen sich die Platten schnell und ohne sichtbare Spuren vom Formaufbau lösen.
WeiterlesenStichmass
Meusburger setzt die Standards im europäischen Formenbau. Das systematisch aufgebaute Stichmaß bietet vom kleinsten bis zum größten Formaufbau eine vollkommene Durchgängigkeit.
WeiterlesenHöchste Qualität und Präzision
Unsere hochwertigen Normalien bilden die verlässliche Grundlage für Ihre Projekte im Formenbau. Angefangen beim Rohmaterial bis hin zur abschließenden Kontrolle der Endprodukte – auf diese Weise untermauern wir Schritt für Schritt unsere hohen Qualitätsansprüche.
WeiterlesenFormaufbauten Platten und Stäbe
P-Platten
Die allseits bearbeiteten und spannungsarmgeglühten Platten sind für jeden Anwendungsbereich im Formen-, Werkzeug-, Lehren- oder Vorrichtungsbau geeignet.
Weiterlesen