Die profiTEMP+ Heißkanalregelgeräte von Meusburger bestechen nicht nur durch innovative Technik, sondern auch durch platzsparendes Design. Neben neuen intelligenten Funktionen wie Smart Power Limitation (SPL) und MoldCheck sind auch bewährte Features im neuen Heißkanalregler weiterentwickelt worden. Dank dem übersichtlich gestalteten Multitouchscreen ist eine einfache und intuitive Bedienung des Temperaturregelgerätes gewährleistet.
Als Tischgehäuse-Variante von 6 bis 24 bzw. bis 48 Zonen
Hochzonige Variante in einem Standgehäuse von 54 bis 120 Zonen oder zwei Geräte gekoppelt mit bis zu 192 Zonen
Jede Zone hat 230VAC / 15A
Einheitliche Bedienung über 7" Touchscreen (Tischgehäuse) oder 10" Touchscreen (Standgehäuse)
Optional mit externem 7" Touchscreen oder 15" Industrie PC (Software TEMPsoft2)
Pairing Mode - Einfache Kopplung (Netzwerkkabel) zweier eigenständiger Geräte, Anzeige und Bedienung erfolgt über ein Gerät
Präziser Regelalgorithmus mit Selbstadaption
Handliche Bauform
Tischgehäuse mit stabilen Tragegriffen
Potentialfreier Alarmkontakt und Digitaleingänge (z.B. für Aktivierung des Standby-Modus)
Datenschnittstellen: RS485, CAN, Ethernet
USB-Anschluss
Steckerkonfiguration kundenspezifisch
Download
Im Bereich „Media & Downloads“ finden Sie eine Übersicht mit allen produktspezifischen Dokumenten. Für technische Daten, wie z. B. Betriebsanleitungen und Servicehandbücher, bitten wir Sie, sich anzumelden.
Präzise Leistungsdosierung durch hohe Auflösung des Stellsignals am Heizausgang
Gleichmäßiges, geführtes Aufheizen mit einer Automatikrampe
Staffelaufheizen – Sequentielles Aufheizen von Zonengruppen
Überwachung des Fühlersignals auf Fühlerbruch, -verpolung und -kurzschluss
Zonenweise Sicherheitsabschaltung bei Erkennung eines kritischen Fehlers im Heizkreis
Früherkennung von Leckagen durch stetige Prozessüberwachung
cTUVus Zulassung
profiTEMP+ in den beiden Desktop-Varianten wurden nach amerikanischen und kanadischen Produktsicherheitsstandards zertifiziert. Optional sind also profiTEMP+ Varianten mit einer uneingeschränkten Zulassung für USA und Kanada erhältlich.
MoldCheck - Effiziente Überprüfung des Heißkanalsystems
Schon vor Inbetriebnahme des Werkzeuges kann eine vollautomatische Verdrahtungskontrolle durchgeführt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, den Zustand von Heizungen und Fühlern im Heißkanal zu überprüfen.
Smart Power Limitation - Intelligente Leistungsbegrenzung
Smart Power Limitation, die intelligente Funktion zur Leistungsbegrenzung, verhindert zu jedem Moment, dass die an den Heizausgängen für die Regelung erforderliche Heizleistung die von der Netzeinspeisung zur Verfügung stehende Leistung nicht überschreitet.
Des Weiteren gewährleistet der Regler eine möglichst gleichmäßige an den Heizausgängen ausgegebene Heizleistung.
So verhindert profiTEMP+ Leistungsspitzen und Leistungsschwankungen.
Rückwirkungsfreie Messung des Heizstroms - Keine Millisekunde Kontrollverlust
Ein Messvorgang darf sich nicht auf den laufenden Prozess auswirken. Diesen hohen Anspruch erfüllt Meusburger mit dem neuen profiTEMP+. Denn die für den Prozess wichtige Messung des Heizstroms erfolgt ohne Unterbrechung der Regelung und der Ausgabe der Heizimpulse. Insbesondere bei kleinen Düsen können Aussetzer der Heizimpulse zur Messung des Heizstroms zu sichtbaren und messbaren Veränderungen am Bauteil führen.
Kurz: Der profiTEMP+ garantiert eine superschnelle und rückwirkungsfreie Strommessung und damit 100% Qualität, weil keine noch so kleine Aktivität am Heizausgang den Prozess stört.
Pairing Mode - Vereint zwei Regler zu einem
Der Pairing Mode ermöglicht eine einfache Kopplung von zwei eigenständigen profiTEMP+. Die Geräte werden über ein Ethernet-Kabel per Tastendruck verbunden. Ansonsten sind keine spezielle Einstellungen oder Hardwareänderungen notwendig.
Die Anzeige und Bedienung beider Geräte erfolgt über den Schrank, der die Verbindung initialisiert. Dadurch sind Regelsysteme von maximal 192 Regelzonen realisierbar.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen