Werkzeugaufnahmen – die wichtigsten Schnittstellen im Überblick
Wer Werkzeughalter für Fräsmaschinen sucht, steht vor einer großen Auswahl an Möglichkeiten. Hier den Überblick zu behalten, ist oftmals gar nicht so einfach. Damit Sie ein besseres Verständnis dafür bekommen und Ihnen die Entscheidung leichter fällt, haben wir für Sie die wichtigsten Normen im Bereich Werkzeugaufnahmen für die Zerspanung zusammengefasst.
WeiterlesenBearbeitung Einbauteile Platten und Stäbe
Für jede Anforderung im Stanzwerkzeugbau das passende Material
Aufgrund verschiedener Anforderungen an die im Stanzwerkzeugbau verwendeten Schnittstähle verfügt Meusburger über eine große Auswahl an NE-Erodierblöcken, die ein großes Spektrum an Materialien abdeckt – vom klassischen Durchhärterstahl über Schnellarbeitsstähle und pulvermetallurgische Stähle bis hin zu Hartmetall.
WeiterlesenBessere Ordnung dank unkomplizierter Materialkennzeichnung
Restmaterialien oder Zuschnitte werden nach der Sägebearbeitung häufig ohne Beschriftung ans Lager zurückgelegt, wodurch es schnell zu Verwechslungen kommen kann. Ist das bei Ihnen auch der Fall? Wir verraten Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben, um diese Herausforderung zu lösen.
WeiterlesenDie unterschiedlichen Stempelbefestigungen im Vergleich
Unser umfassendes Normaliensortiment bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Stempelbefestigung an – mit direktem CAD-Daten-Export und ab Lager verfügbar für eine schnelle Konstruktion und Produktion.
WeiterlesenDie Führungsarten für den Stanzwerkzeugbau im Vergleich
Hier finden Sie die Anwendungsbereiche und auch Eigenschaften der jeweiligen Führungselemente im Stanzwerkzeugbau.
WeiterlesenInnovativer Rollbieger für optimale Ergebnisse
Der exklusiv bei Meusburger erhältliche E 5690 Rollbieger reduziert dank der Rollreibung Ihre Nacharbeit auf ein Minimum! Darüber hinaus ist der Hub durch die frei gelagerte Rolle unbegrenzt.
WeiterlesenSBP - Stanzbiegegestelle (gefederte Führungsplatte)
Für den Einsatz bei sehr präzisen Teilen und große Stückzahlen.
WeiterlesenSBH - Stanzbiegegestelle (Tunnelschnitt)
Optimal für Prototypen und Kleinserien geeignet.
WeiterlesenFedern und Zubehör
Um eine möglichst hohe Gestaltungsfreiheit innerhalb der Werkzeugmodule zu erzielen, bietet es sich an, die Federung über die Führungseinheit vorzusehen. Dadurch wird auch der Ein- und Ausbau der Werkzeugmodule erleichtert.
WeiterlesenStandardisierung im Werkzeug- und Formenbau
Die Standardisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette spielt in der heutigen Zeit eine entscheidende Rolle für ein erfolgreiches Unternehmen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen den wirtschaftlichen Nutzen der Standardisierung anhand von unterschiedlichen Möglichkeiten zur Umsetzung speziell im Werkzeug- und Formenbau.
WeiterlesenBearbeitung Platten und Stäbe Stanzgestelle
Wir glühen richtig für Ihren Erfolg
Spannungsarmglühen ist nicht gleich Spannungsarmglühen – denn nur die richtige Durchführung des Glühprozesses sorgt am Ende auch für das gewünschte Ergebnis. Deshalb setzt Meusburger seit rund 30 Jahren auf eigene Glühöfen.
WeiterlesenBearbeitung Einbauteile Stanzgestelle Werkstattbedarf
Betriebsstoffe
Reinigen, Schmieren, Schützen und noch vieles mehr, das jeweils passende Produkt für Ihren Anwendungsfall zu finden, kann mit großem Aufwand in der Beschaffung verbunden sein. Mit unseren Betriebsstoffen greifen Sie auf ein speziell ausgewähltes Sortiment zurück, welches viele unserer Kunden seit Jahren erfolgreich einsetzen.
WeiterlesenBearbeitung Platten und Stäbe Stanzgestelle
P-Platten
Die allseits bearbeiteten und spannungsarmgeglühten Platten sind für jeden Anwendungsbereich im Formen-, Werkzeug-, Lehren- oder Vorrichtungsbau geeignet.
WeiterlesenBearbeitung Einbauteile Platten und Stäbe
NE-Erodierblöcke
Unsere NE-Erodierblöcke sind speziell als Ausgangsmaterial zur Herstellung von Schneidelementen und Matrizen geeignet. Aufgrund der verschiedenen Anforderungen und Materialien, die unsere Kunden bearbeiten, haben wir für eine Vielzahl der Anwendungen das passende Material.
WeiterlesenEinbauteile Platten und Stäbe Stanzgestelle
SB-Stanzbiegegestelle
Unser SB-Stanzbiegegestell bieten wir Ihnen für die Bihler-Pressen 200 kN, 300 kN und 400 kN an. Die Gestelle sind in Längen bis zu 596 mm und in den Typen „SBH Tunnelschnitt" oder „SBP gefederte Führungsplatte" ab Lager erhältlich.
WeiterlesenBearbeitung Einbauteile Platten und Stäbe
Materialqualitäten
Hier finden Sie eine Übersicht all unserer Materialqualitäten, die wir Ihnen in unserem Normprogramm anbieten. Von Warmarbeitsstahl und Einsatzstahl bis hin zu Pulverstahl und Hartmetall.
WeiterlesenStichmaß im Stanzwerkzeugbau
Das systematisch aufgebaute Stichmaß von Meusburger bietet vom kleinsten bis zum größten Stanzgestell eine vollkommene Durchgängigkeit.
WeiterlesenBearbeitung Einbauteile Stanzgestelle
Mehr Effizienz durch Standardisierung
Normalien haben einen enormen Einfluss auf die Kosten eines Stanzgestelles. Dabei bietet vor allem die Standardisierung zahlreiche Einsparmöglichkeiten − doch was genau steckt dahinter?
WeiterlesenPlatten mit Ausrichtkante
Für schnelles und einfaches Ausrichten der Säulen- und Buchsenaufnahmeplatte haben diese eine Ausrichtkante, die parallel zu den Systembohrungen verläuft.
WeiterlesenAbgesetzte Schneidstempel
Mit den abgesetzten Schneidstempeln von Meusburger bieten sich viele Möglichkeiten, die Kontur der Schneidstempel je nach Bedürfnissen individuell zu konfigurieren. Zudem stehen unterschiedliche Materialien und Kopfformen sowie Beschichtungen zur Verfügung.
Weiterlesen