Die TCBOX besitzt 12 Thermoelement-Messeingänge und kann direkt an der Anschlussbox der Spritzgießform platziert werden. Damit entfallen die Thermofühlerleitungen vom Heißkanal zum Regelgerät. Die hochaufgelösten Temperaturwerte der Regelzonen werden über ein dünnes Datenkabel zum Heißkanalregler gesendet. Die Verlagerung ermöglicht maximale Einsparungen betreffend Kosten, Platzbedarf und Handling. Beispielsweise kann die Anzahl der Anschlusskabel zwischen Heißkanalform und Heißkanalregler um bis zu 50% reduziert werden.
Productinformatie
Technische Daten
Elektronik
Versorgungsspannung
24VDC ±10%
Leistungsaufnahme
max. 3 W
Fühlereingänge
Anzahl
12
Thermoelement TC
Fe CuNi Typ L (-50...900°C) Fe CuNi Typ J (-55...1300°C)[Defaulteinstellung] NiCr Ni Typ K (-35...1372°C) NiCrSi-NiSi Typ N (-50...1300°C) Cu CuNi Typ T (-50...400°C) Pt10Rh-Pt Typ S (-50...1768°C)
Messgenauigkeit
<1K
Anschlussleitung
<30m
Datenschnittstellen
Übertragungsgeschwindigkeit
250kBit (konfigurierbar)
Adressierung
DIP-Schalter 6-polig (1-31)
Busabschluss
kann über DIP-Schalter 6 aktiviert werden
Anschluss
siehe Anschluss
Digitaleingänge
Anzahl
1
Elektrische Daten
0...30VDC, <10mA bei 24VDC (Optokoppler)
Funktion
Zykluszähler
Mechanik
Ein-/Anbau
Montage an Anschlusskasten Heißkanalwerkzeug / Aussparung gemäß 24 poligem HAN E (siehe Montage und Anschluss)
Schutzart
IP 54 (bei Schutzart des Anschlusskastens am Heißkanalwerkzeug von mindestens IP54)
Relative Luftfeuchte < 75% im Jahresmittel, keine Betauung
Schalldruckpegel
< 50 dB
Verschmutzungsgrad
2
Aufstellhöhe über NN
max. 2000 m
Download
Im Bereich „Media & Downloads“ finden Sie eine Übersicht mit allen produktspezifischen Dokumenten. Für technische Daten, wie z. B. Betriebsanleitungen und Servicehandbücher, bitten wir Sie, sich anzumelden.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen