Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

FH-Referenzkunden

Unsere neu in den Markt eingeführte Heißkanalform konnte bereits bei diversen Projekten mit ihrer hohen Qualität und Zuverlässigkeit überzeugen. Die Kunden sind zufrieden und stellen sich gerne als Referenzkunden zur Verfügung. Nachfolgend ein Auszug der erfolgreich mit einer Heißkanalform belieferten Kunden und den damit durchgeführten Projekten.

Formaufbauten Heißkanaltechnik

JELL GmbH & Co. KG + OptiCAMMS Formenbau

Der Entwicklungs- und Konstruktionspartner JELL GmbH & Co. KG hat zusammen mit dem Werkzeugbauer OptiCAMMS Formenbau ihrem gemeinsamen Kunden eine FH-Heißkanalform zum Spritzen eines mehrteiligen Schuhlöffels präsentiert. Speziell hinsichtlich des Zeitdrucks und den Ansprüchen an die Qualität war Meusburger der ideale Partner. Der FH-Konfigurator unterstützte zudem dahingehend, dass die beiden Partner ihrem Kunden direkt am Bildschirm die Parameter, Kosten und 3D-Daten präsentieren konnten. Bei diesem Projekt konnten durch die Verwendung einer FH-Heißkanalform 1-2 Wochen eingespart werden. Es wurde eine 1+1+2-fach Wechselform verwendet, um den Schuhlöffel nach dem Meterstab-Prinzip (Anfang - Ende - Mittelteile) zu spritzen.

Werkzeug

Größe346 x 546 x 323
Anzahl Kavitäten4
Gewicht500 kg




JELL GmbH & Co. KG OptiCAMMS Formenbau GmbH

Spritzgussteil

Größekeine Angabe
Gewicht10 g pro Kavität
MaterialPC+ABS




Sterk Plast SRL

Die FH-Heißkanalform wurde hier für ein Projekt verwendet, bei dem Brotdosen in unterschiedlichen Größen hergestellt wurden. Die Produktbilder können über den untenstehenden Link aufgerufen werden.Die Firma Sterk Plast ist sehr zufrieden mit unserem Produkt und konnte die Heißkanalform ohne Anpassungen direkt verwenden.

Werkzeug

Größekeine Angabe
Anzahl Kavitäten2
Gewichtkeine Angabe




Sterk Plast SRL Produktbilder

Spritzgussteil

Größe22 x 17 x 16 mm
Gewicht62 g
MaterialPP




Plasticom Ltd.

Unser Kunde war sehr zufrieden mit dem Produkt. Die Performance der Heißkanalform war exzellent und der Service herausragend. Mit den zwei erworbenen FH-Heißkanalformen wurden Verstärkungen für Sicherheitsgurte von Rennsitzen hergestellt.

Werkzeug

Größekeine Angabe
Anzahl Kavitäten2
Gewichtca. 328 kg




Plasticom Ltd.

Spritzgussteil

Größe120 x 80 mm
Gewichtkeine Angabe
MaterialHDPE

Hanatura Kft.

Das Unternehmen Hanatura Kft. gehört ebenfalls zu den zufriedenen Meusburger Kunden, die eine FH-Heißkanalform mit unserem Konfigurator konstruiert und eingesetzt haben. Sie haben bereits zwei Werkzeuge mit unserem EH 6000 Heißkanalsystem ausgestattet und es sind bereits weitere Projekte geplant. Die Werkzeuge wurden jeweils mit vier Kavitäten versehen und dienten der Herstellung von Halbliter-Plastikbechern, die auf Festivals eingesetzt werden. Unser Partner ist besonders von unserem Konfigurator überzeugt. Das CAD-Modell und die Preiskalkulation stehen sofort zur Verfügung und die Lieferzeit ist nach Angaben des Kunden unschlagbar. Zudem können laut unserem Kunden durch die Verwendung der EH 4200 Anschnittbaugruppe, smartFILL Ringanschnitt zusätzliche Elektroden beim Erodieren gespart werden. Nadelverschluss-Düsen sind hier nicht notwendig, da der Abriss bereits sauber erfolgt.

Werkzeug

Größekeine Angabe
Anzahl Kavitäten4
Gewichtkeine Angabe




Hanaplast

Spritzgussteil

Wandstärke1,4 mm
Gewicht49 g
MaterialPP

Friedenstab Formenbau

Mit einer 2-Kavitäten-Form hat unser Kunde einen Griff für Gasflaschen hergestellt. Mit der Qualität des Spritzgussteils war Herr Friedenstab von Friedenstab Formenbau sehr zufrieden. Aufgrund der Zufriedenheit mit der Heißkanalform sind bereits weitere Projekte mit unserem bewährten Produkt geplant.

Werkzeug

Größekeine Angabe
Anzahl Kavitäten2
Gewichtkeine Angabe




Friedenstab Formenbau

Spritzgussteil

Größe141 x 49 x 45 mm
Gewicht36,5 g
MaterialABS

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version