Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.
Uw contactpersonen
Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0
Service & Ondersteuning
Hot runners
+49 6204 6069-0
Regeltechniek
+49 6293 9203-0
Opmerking
Foto | artikelen | Stuks | Prijs per stuk | Totaalprijs | Totaalprijs incl. korting | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}
{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}
|
|
{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag | {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag | {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag | |
{{hannexItem.Benennung}}{{hannexItem.Bezeichnung}} |
|
{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag | {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prijs op aanvraag | {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag |
Die profiTEMP+ Heißkanalregler von Meusburger bestechen nicht nur durch innovative Technik, sondern auch durch platzsparendes Design. Neben neuen intelligenten Funktionen wie Smart Power Limitation (SPL) und MoldCheck sind auch bewährte Features im neuen Heißkanalregler weiterentwickelt worden. Dank dem übersichtlich gestalteten Multitouchscreen ist eine einfache und intuitive Bedienung gewährleistet.
Unser Team ist gerne für Sie telefonisch erreichbar unter:
Heißkanal +49 6204 6069-0
Regeltechnik +49 6293 9203-0
Im Bereich Media & Downloads finden Sie eine Übersicht mit allen produktspezifischen Dokumenten.
Für technische Daten, wie z.B. Bedienungsanleitungen, Servicehandbücher usw., bitten wir Sie, sich anzumelden.
profiTEMP+ in den beiden Desktop-Varianten wurden nach amerikanischen und kanadischen Produktsicherheitsstandards zertifiziert. Optional sind also profiTEMP+ Varianten mit einer uneingeschränkten Zulassung für USA und Kanada erhältlich.
Schon vor Inbetriebnahme des Werkzeuges kann eine vollautomatische Verdrahtungskontrolle durchgeführt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, den Zustand von Heizungen und Fühlern im Heißkanal zu überprüfen.
Smart Power Limitation, die intelligente Funktion zur Leistungsbegrenzung, verhindert zu jedem Moment, dass die an den Heizausgängen für die Regelung erforderliche Heizleistung die von der Netzeinspeisung zur Verfügung stehende Leistung nicht überschreitet.
Des Weiteren gewährleistet der Regler eine möglichst gleichmäßige an den Heizausgängen ausgegebene Heizleistung.
So verhindert profiTEMP+ Leistungsspitzen und Leistungsschwankungen.
Ein Messvorgang darf sich nicht auf den laufenden Prozess auswirken. Diesen hohen Anspruch erfüllt Meusburger mit dem neuen profiTEMP+. Denn die für den Prozess wichtige Messung des Heizstroms erfolgt ohne Unterbrechung der Regelung und der Ausgabe der Heizimpulse. Insbesondere bei kleinen Düsen können Aussetzer der Heizimpulse zur Messung des Heizstroms zu sichtbaren und messbaren Veränderungen am Bauteil führen.
Kurz: Der profiTEMP+ garantiert eine superschnelle und rückwirkungsfreie Strommessung und damit 100% Qualität, weil keine noch so kleine Aktivität am Heizausgang den Prozess stört.
Der Pairing Mode ermöglicht eine einfache Kopplung von zwei eigenständigen profiTEMP+. Die Geräte werden über ein Ethernet-Kabel per Tastendruck verbunden. Ansonsten sind keine spezielle Einstellungen oder Hardwareänderungen notwendig.
Die Anzeige und Bedienung beider Geräte erfolgt über den Schrank, der die Verbindung initialisiert. Dadurch sind Regelsysteme von maximal 192 Regelzonen realisierbar.
Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42
6960 Wolfurt | Austria
+43 5574 6706
office@meusburger.com
Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:
Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.