Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen
Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Platen, staven en normelementen voor de machine- en apparatenbouw.

Wij leveren exact voorbewerkte platen en staven direct uit voorraad.

P-platen

Rondom bewerkte platen voor elke toepassing in de matrijzen-, gereedschappen-, mallen-, en apparatenbouw.

P-platen

P-Normplaten

Uiteraard worden ook alle halffabricaten spanningsarm gegloeid om een vervormingsarme verdere bewerking te garanderen. De platen zijn gefreesd met nauwkeurige toleranties en de dikte is exact geslepen.

Webshop

P – Lijsten

Onze P–Lijsten zijn geschikt voor de precisievereisten in de matrijzen-, gereedschap-, mallen-, en machinebouw. De dikte is gemaakt met een tolerantie van 0/+0,02 mm.

Webshop

P – Lijsten
PR-Ronde platen

PR-Ronde platen

Onze rondom bewerkte ronde platen zijn geschikt voor elke toepassing in de matrijzen-, gereedschap- en apparatenbouw; gedraaid met nauwkeurige toleranties en in de dikte exact geslepen.

Webshop

P – specials

In aanvulling op het normplaten assortiment biedt Meusburger speciale platen aan in maatwerkafmetingen en diverse uitvoeringen in de hoge kwaliteit die u van ons gewend bent. De beschikbare uitvoeringen zijn afhankelijk van de bewerking. Uiteraard zijn alle platen spanningsarm gegloeid en met zeer geringe toleranties geproduceerd. Ondanks deze omvangrijke bewerkingen bedraagt de levertijd slechts een paar dagen.

Webshop

Meer

P – specials

N-normstaven

Universeel toepasbare staven, in verschillende afmetingen en staalsoorten.

N-Normstaven

N-Normstaven

Onze universeel inzetbare normstaven zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en staalsoorten. Geschikt voor geleidelijsten, aanslagen, drukplaten, schuiven etc. breedte en lengte gezaagd met toeslag en de dikte geslepen.

Webshop

NP - Precisiestaven

Ook onze precisiestaven in diverse afmetingen en staalsoorten hebben zich al veelvuldig bewezen voor geleidelijsten, aanslagen, drukplaten, schuiven etc. In de breedte parallel gefreesd, lengte met toeslag gezaagd en dikte geslepen.

Webshop

NP - Precisiestaven
NR - Rondstaven

NR - Rondstaven

Rondmateriaal voor verschillende toepassingen in de matrijzen-, gereedschap- en machinebouw. De diameter is gedraaid en de lengte gezaagd met toeslag. De materialen 1.2210 en 1.7131 zijn geslepen in h9 tolerantie.

Webshop

NV-Vierkantstaven

Wij bieden u getrokken vierkantstaven voor diverse toepassingen in de matrijzen- en gereedschappen- en machinebouw. Buiten blank, lengte gezaagd met toeslag.

Webshop

NV-Vierkantstaven
NE-Erodeerblokken

NE-Erodeerblokken

Erodeerblokken ten behoeve van het vervaardigen van vormkernen en ponsnippels. Lengte en breedte gefreesd, dikte geslepen.

Webshop

NF-Inzetstukken

Inzetstukken met vrije hoekradii, perfect afgestemd op onze vormplaat met kamer en uitlijnvlakken F 53. Nauwkeurig voorbewerkt met bewerkingstoeslag rondom.

Webshop

NF-Inzetstukken

Inloggen

Bent u reeds klant?

Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:

Wachtwoord vergeten?

Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.

Voer a.u.b. uw e-mailadres in.
Wij sturen u een nieuw wachtwoord.

Shop keuze

Kies uw land

Locaties

Testen Sie unsere neue Version von „Mein Konto“

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version