Rondom bewerkte platen voor elke toepassing in de matrijzen-, gereedschappen-, mallen-, en apparatenbouw.
P-Normplaten
Uiteraard worden ook alle halffabricaten spanningsarm gegloeid om een vervormingsarme verdere bewerking te garanderen. De platen zijn gefreesd met nauwkeurige toleranties en de dikte is exact geslepen.
Onze P–Lijsten zijn geschikt voor de precisievereisten in de matrijzen-, gereedschap-, mallen-, en machinebouw. De dikte is gemaakt met een tolerantie van 0/+0,02 mm.
Onze rondom bewerkte ronde platen zijn geschikt voor elke toepassing in de matrijzen-, gereedschap- en apparatenbouw; gedraaid met nauwkeurige toleranties en in de dikte exact geslepen.
In aanvulling op het normplaten assortiment biedt Meusburger speciale platen aan in maatwerkafmetingen en diverse uitvoeringen in de hoge kwaliteit die u van ons gewend bent. De beschikbare uitvoeringen zijn afhankelijk van de bewerking. Uiteraard zijn alle platen spanningsarm gegloeid en met zeer geringe toleranties geproduceerd. Ondanks deze omvangrijke bewerkingen bedraagt de levertijd slechts een paar dagen.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen