Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Delen

Einbauteile

Unser Herz schlägt für Ihre Kavität

Profitieren Sie von unseren hochpräzisen Einbauteilen. Wir haben unsere Produkte an Ihre Anforderungen angepasst und stehen Ihnen stets beratend zur Seite.

Weiterlesen

Einbauteile

Einbauteile nach Maß

Sollte Ihnen die Norm einmal nicht reichen, bieten wir viele Einbauteile auch in individuellen Ausführungen.

Weiterlesen

Einbauteile

Schrifteinsätze zur optimalen Teilekennzeichnung

Schrifteinsätze werden zur eindeutigen Kennzeichnung von Spritzgussteilen verwendet. Auf diese Weise lassen sich die unterschiedlichsten Informationen auf den Kunststoffteilen abbilden.

Weiterlesen

Einbauteile Werkstattbedarf

So können Sie Leckagen am Temperierschlauch vorbeugen

Beschädigte Temperierschläuche sind mehr als nur bloße Ärgernisse. Sie können weitreichende Folgen für die Produktion und die Sicherheit im Betrieb haben. Hier erfahren Sie mehr über den korrekten Umgang mit Ihren Temperierschläuchen. Wir erklären Ihnen, wie sie lange und zuverlässig eingesetzt werden können und Sie erhalten von uns wertvolle Tipps.

Weiterlesen

Einbauteile

Führungselemente für den Formenbau: Ihre ideale Grundlage für präzise Spritzgießwerkzeuge

Langlebigkeit, Präzision und zuverlässige Verfügbarkeit sind wichtige Faktoren bei der Auswahl von Führungselementen. Entdecken Sie die große Auswahl bei Meusburger – hochwertig und direkt ab Lager verfügbar.

Weiterlesen

Einbauteile

Einbauzylinder mit Flansch für kleinste Einbauräume

Ideal für kleinste Einbauräume bieten wir Ihnen exklusiv den kompakten Einbauzylinder mit Flansch. Dank einer unkomplizierten Einarbeitung und der mitgelieferten Schrauben ist dieser in kürzester Zeit montiert. Darüber hinaus schützt die zweistufige Einbaubohrung die Dichtungen bei der Montage.

Weiterlesen

Einbauteile

Der einfache Weg zur idealen Wärmeisolation im Werkzeug

Durch den Einsatz von Wärmeschutzplatten kann sowohl die Effizienz bei der Produktion erhöht als auch Energie eingespart werden.

Weiterlesen

Einbauteile

Schiebersysteme für den Formenbau

Entdecken Sie unsere einbaufertigen Schiebereinheiten und Rasten in verschiedenen Funktionsweisen für alle Arten von Hinterschnitten. Hier finden Sie bestimmt auch für Ihren Anwendungsfall das passende Produkt.

Weiterlesen

Einbauteile Werkstattbedarf

Werkstattbedarf perfekt auf den Formenbau abgestimmt

Um Sie jederzeit bestmöglich zu unterstützen, haben wir für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche im Formenbau die passenden Artikel aus dem Werkstattbedarf für Sie. Werfen Sie doch gleich einen Blick auf unser umfangreiches Sortiment.

Weiterlesen

Einbauteile

Verschlussschraube mit Dichtkegel

Ihre Verschlussschraube ist undicht? Dank unserer exklusiven Variante mit Dichtkegel können Sie genau das verhindern. Durch den Wegfall des Teflonbandes und der sofortigen Dichtheit der Bohrungen verringert sich der Montageaufwand um 80% im Vergleich zu herkömmlichen Produkten.

Weiterlesen

Einbauteile

TT-Schiebereinheit E 3310

Die TT-Schiebereinheit ist die kleinste einbaufertige Schiebereinheit am Markt.

Weiterlesen

Einbauteile

E 3330 – Kompaktschiebereinheit, schmal

Wenn eine extrem schlanke Bauform gefordert ist, eignet sich diese Kompaktschiebereinheit optimal.

Weiterlesen

Einbauteile

E 3011 und E 3012 – Schieberbaukasten

Für die einbaufertigen Schieberbaukästen sind jeweils zwei unterschiedliche Gleitplatten und Schieber-Ausführungen erhältlich.

Weiterlesen

Einbauteile

E 3300 – Schiebereinheit klein

Die Schiebereinheit E 3300 ist in dieser Bauweise einzigartig am Markt, verfügt aber über einen klassischen Schrägbolzen und Schließkeil.

Weiterlesen

Einbauteile Werkstattbedarf

Leitungstechnik

Für jede Anwendung den richtigen Schlauch – dafür bieten wir Ihnen ausgewählte Produkte in unserem Sortiment an. Zu den jeweiligen Schläuchen passende Anschlüsse, Verteiler, Zubehör und Werkzeuge komplettieren das Sortiment für die Leitungskonfektion.

Weiterlesen

Einbauteile

Kupplungstechnik

Hochwertige Kupplungen sind die Basis für einen sicheren und sauberen Betrieb ohne Produktionsstillstände und mit geringem Wartungsaufwand. Dafür bieten wir das "Hauptsystem" und das "System USA" an, beide "Made in Germany". Ebenso sind die original Stäubli Kupplungssysteme RPL und RMI-Multi Bestandteil unseres Portfolios. Unser Sortiment wird zudem von ausgewählten Schläuchen komplettiert.

Weiterlesen

Einbauteile

Umlenkung und Zubehör

Entdecken Sie unsere innovativen Lösungen zur effizienten Temperierung von Kernen und Formeinsätzen. Darüber hinaus haben wir für Sie ein umfangreiches Sortiment an Umlenkelementen, Fittings sowie Verschlussstopfen mit und ohne Gewinde im Portfolio. Unterschiedliche Ausführungen und Werkstoffe sorgen für eine zuverlässige Abdichtung bei verschiedenen Anwendungen und Temperaturen.

Weiterlesen

Einbauteile

E 3130 – Schiebereinheit groß

Abgestimmtes System aus Schieber, Führungen und Schließkeilen kann zusammen mit Schrägbolzen sowie Schieberraste zur individuellen Lösung kombiniert werden.

Weiterlesen

Einbauteile

Flachführungen im Vergleich

Flachführungen werden außen an der Form angebracht. Sie kombinieren zwei Funktionen in einem Bauteil: Führung und Endzentrierung. Die Gleitplatten sind standardmäßig DLC beschichtet.

Weiterlesen

Einbauteile Formaufbauten

Standardisierung im Werkzeug- und Formenbau

Die Standardisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette spielt in der heutigen Zeit eine entscheidende Rolle für ein erfolgreiches Unternehmen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen den wirtschaftlichen Nutzen der Standardisierung anhand von unterschiedlichen Möglichkeiten zur Umsetzung speziell im Werkzeug- und Formenbau.

Weiterlesen

Inloggen

Bent u reeds klant?

Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:

Wachtwoord vergeten?

Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.

Voer a.u.b. uw e-mailadres in.
Wij sturen u een nieuw wachtwoord.

Kies uw land

Locaties

Testen Sie unsere neue Version von „Mein Konto“

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version