商品 2

ADP
d
h
E 24672/16
16
5
E 24672/25
25
5

详情

产品描述

  • 最高温度:180 °C

材料

  • 1.4112 ≈52 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。