商品 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
极点
E 65512/12/56
M12 x 1
56
3x0.25
17
2000
4
3

详情

Product description

  • Maximum temperature: 150 °C

Material

  • 1.4305

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

E 65512/12/56 接近开关

E 65512/12/56

接近开关

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。