Artikelen 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
Polen
E 65512/12/56
M12 x 1
56
3x0.25
17
2000
4
3

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 150 °C

Materiaal

  • 1.4305

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

E 65512/12/56 Naderingsschakelaar met kabel, tot 150°C

E 65512/12/56

Naderingsschakelaar met kabel, tot 150°C

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.