Vare 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
Poler
E 65512/12/56
M12 x 1
56
3x0.25
17
2000
4
3

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 150 °C

Materiale

  • 1.4305

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 65512/12/56 Nærhedsafbryder med kabel, op til 150 grader

E 65512/12/56

Nærhedsafbryder med kabel, op til 150 grader

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.