Artykuły 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
Piny
E 65512/12/56
M12 x 1
56
3x0.25
17
2000
4
3

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 150°C

Materiał

  • 1.4305

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 65512/12/56 Wyłącznik zbliżeniowy z kablem, do 150°C

E 65512/12/56

Wyłącznik zbliżeniowy z kablem, do 150°C

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.