Artículos 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
Pines
E 65512/12/56
M12 x 1
56
3x0.25
17
2000
4
3

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 150 °C

Material

  • 1.4305

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

E 65512/12/56 Interruptor de proximidad con cable, hasta 150 °C

E 65512/12/56

Interruptor de proximidad con cable, hasta 150 °C

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.