Izdelek 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
Št.polov
E 65512/12/56
M12 x 1
56
3x0.25
17
2000
4
3

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 150 °C

Material

  • 1.4305

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 65512/12/56 Stikalo približevalno s kablom, do 150°C

E 65512/12/56

Stikalo približevalno s kablom, do 150°C

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge