Artikkelit 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
Navat
E 65512/12/56
M12 x 1
56
3x0.25
17
2000
4
3

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 150 °C

Materiaali

  • 1.4305

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

E 65512/12/56 Lähestymiskytkin johdolla, 150°C asti

E 65512/12/56

Lähestymiskytkin johdolla, 150°C asti

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.