Ürünler 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
Kutuplar
E 65512/12/56
M12 x 1
56
3x0.25
17
2000
4
3

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 150 °C

Material

  • 1.4305

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

E 65512/12/56 Kablolu yakınlık anahtarı, 150°C`ye kadar

E 65512/12/56

Kablolu yakınlık anahtarı, 150°C`ye kadar

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.