Árucikk 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
Pólus
E 65512/12/56
M12 x 1
56
3x0.25
17
2000
4
3

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 150 °C

Anyag

  • 1.4305

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

E 65512/12/56 Közelítés kapcsoló kábellal, 150°C-ig

E 65512/12/56

Közelítés kapcsoló kábellal, 150°C-ig

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.