Artikel 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
Pole
E 65512/12/56
M12 x 1
56
3x0.25
17
2000
4
3

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 150 °C

Material

  • 1.4305

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

E 65512/12/56 Näherungsschalter mit Kabel, bis 150 °C

E 65512/12/56

Näherungsschalter mit Kabel, bis 150 °C

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.