Articol 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
Pol
E 65512/12/56
M12 x 1
56
3x0.25
17
2000
4
3

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 150 °C

Material

  • 1.4305

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 65512/12/56 Senzor de proximitate cu cablu, până la 150°C

E 65512/12/56

Senzor de proximitate cu cablu, până la 150°C

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.