Stavka 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
Polovi
E 65512/12/56
M12 x 1
56
3x0.25
17
2000
4
3

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 150 °C

Materijal

  • 1.4305

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 65512/12/56 Senzor blizine sa kablom, do 150°C

E 65512/12/56

Senzor blizine sa kablom, do 150°C

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha