Artigos 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
Pólos
E 65512/12/56
M12 x 1
56
3x0.25
17
2000
4
3

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 150 °C

Material

  • 1.4305

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

E 65512/12/56 Sensor de proximidade com cabo, até 150°C

E 65512/12/56

Sensor de proximidade com cabo, até 150°C

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.