商品 1

ADP
d
s
d2
个/PU
V 72710/ 100/ 1/ 20
100
1
20
10

详情

产品描述

  • Extreme separation performance through resin-bonded special abrasives
  • Suitable for the machining of hardened tool steel and HSS
  • Suitable for GMT 6000

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

V 72710/ 100/ 1/ 20 高性能无织物切割片 产品单个图像

V 72710/ 100/ 1/ 20

高性能无织物切割片

PU
您不能订购少于1 PU件的此商品。 您不能订购多于10000 PU件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
每包装单位10件
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。